- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0666Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9. Bille en acier à roulement ou en POM. Frein-filet en nylon.Finition :Vis noire. Bille traitée, polie.Nota :Les vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine s’utilisent pour toutes les applications nécessitant un appui ponctuel. Indication de dessin :Forme A : bille en acier Forme D : bille en POM
L2 = ~2x pas TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | D | L | L1 | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0666.1046 | A | acier à roulement | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,88 € | | K0666.10410 | A | acier à roulement | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,88 € | | K0666.10416 | A | acier à roulement | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2,88 € | | K0666.1058 | A | acier à roulement | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,72 € | | K0666.10512 | A | acier à roulement | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,72 € | | K0666.10520 | A | acier à roulement | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2,83 € | | K0666.10610 | A | acier à roulement | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 2,72 € | | K0666.10616 | A | acier à roulement | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 2,72 € | | K0666.10620 | A | acier à roulement | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 2,83 € | | K0666.10625 | A | acier à roulement | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 2,83 € | | K0666.10650 | A | acier à roulement | M6 | 50,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 4,10 € | | K0666.10660 | A | acier à roulement | M6 | 60,8 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 4,28 € | | K0666.10810 | A | acier à roulement | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2,72 € | | K0666.10812 | A | acier à roulement | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2,72 € | | K0666.10820 | A | acier à roulement | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,72 € | | K0666.10825 | A | acier à roulement | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,77 € | | K0666.10830 | A | acier à roulement | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2,84 € | | K0666.10850 | A | acier à roulement | M8 | 51,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,21 € | | K0666.10860 | A | acier à roulement | M8 | 61,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,32 € | | K0666.10880 | A | acier à roulement | M8 | 81,2 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4,44 € | | K0666.11012 | A | acier à roulement | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 3,17 € | | K0666.11016 | A | acier à roulement | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 3,17 € | | K0666.11020 | A | acier à roulement | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 3,36 € | | K0666.11025 | A | acier à roulement | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 3,36 € | | K0666.11035 | A | acier à roulement | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 3,47 € | | K0666.11216 | A | acier à roulement | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 3,64 € | | K0666.11220 | A | acier à roulement | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 3,64 € | | K0666.11230 | A | acier à roulement | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 3,89 € | | K0666.11240 | A | acier à roulement | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4,32 € | | K0666.11620 | A | acier à roulement | M16 | 23,3 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 5,81 € | | K0666.11625 | A | acier à roulement | M16 | 28,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 5,81 € | | K0666.11635 | A | acier à roulement | M16 | 38,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 6,17 € | | K0666.11650 | A | acier à roulement | M16 | 53,3 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 6,47 € | | K0666.3046 | D | polyacétal | M4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 3,20 € | | K0666.30410 | D | polyacétal | M4 | 10 | 3,5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 3,20 € | | K0666.30416 | D | polyacétal | M4 | 16 | 5 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 3,20 € | | K0666.3058 | D | polyacétal | M5 | 8 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3,01 € | | K0666.30512 | D | polyacétal | M5 | 12 | 5 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3,01 € | | K0666.30520 | D | polyacétal | M5 | 20 | 6 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 3,08 € | | K0666.30610 | D | polyacétal | M6 | 10,8 | 3,5 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,01 € | | K0666.30616 | D | polyacétal | M6 | 16,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,08 € | | K0666.30620 | D | polyacétal | M6 | 20,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,20 € | | K0666.30625 | D | polyacétal | M6 | 25,8 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | | | 3,20 € | | K0666.30810 | D | polyacétal | M8 | 11,2 | 3,5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,20 € | | K0666.30812 | D | polyacétal | M8 | 13,2 | 5 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,20 € | | K0666.30820 | D | polyacétal | M8 | 21,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,20 € | | K0666.30825 | D | polyacétal | M8 | 26,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,31 € | | K0666.30830 | D | polyacétal | M8 | 31,2 | 8 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 3,31 € | | K0666.31012 | D | polyacétal | M10 | 13,7 | 5 | 7 | 5 | 2 | | | 3,54 € | | K0666.31016 | D | polyacétal | M10 | 17,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 3,54 € | | K0666.31020 | D | polyacétal | M10 | 21,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 3,74 € | | K0666.31025 | D | polyacétal | M10 | 26,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 3,74 € | | K0666.31035 | D | polyacétal | M10 | 36,7 | 9 | 7 | 5 | 2 | | | 3,85 € | | K0666.31216 | D | polyacétal | M12 | 18 | 8 | 8,5 | 6 | 3 | | | 4,48 € | | K0666.31220 | D | polyacétal | M12 | 22 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 4,48 € | | K0666.31230 | D | polyacétal | M12 | 32 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 4,80 € | | K0666.31240 | D | polyacétal | M12 | 42 | 10 | 8,5 | 6 | 3 | | | 5,11 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|