- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- K0282
Support à bille oscillante
- K0302
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
- K0283
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
- K0284
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0285
Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0286
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K1164
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K0287
Support réglable à bille oscillante
- K0288
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0289
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0290
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
- K0291
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0381
Vis à bille orientable à tête CHC en Inox
- K0382
Vis à bille orientable à tête HC à pas fin
- K0383
Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
- K0383
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
- K0383
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0666
Vis à bille orientable sans tête avec bille pleine, avec sécurité LONG-LOK
- K0666
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat, avec sécurité LONG-LOK
- K0403
Vis de pression à insert bombé
- K0272
Vis de pression à pointe
- K0385
Insert rond lisse ou à picots
- K0385
Insert à picots et insert rond avec trou fraisé
- K0386
Vis six pans à picots
- K0387
Insert carré à picots
- K0388
Vis HC striée ou à insert à picots
- K0389
Vis HC à embout
- K0667
Vis HC à embout en Inox
- K0668
Vis HC à embout avec sécurité LONG-LOK
- K0350
Cimblot à bout sphérique, forme A
- K0350
Cimblot à bout sphérique dégagé, forme C
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique, forme B
- K0351
Cimblot épaulé à bout sphérique dégagé, forme D
- K0352
Cimblot cylindrique, rectifié
- K0353
Cimblot cylindrique, non rectifié
- K0354
Cimblot dégagé, rectifié
- K0355
Cimblot dégagé, non rectifié
- K0356
Lardon expansible
- K0292
Pied lisse
- K0293
Pied lisse et cimblot DIN 6321 (Version 1973)
- K1094
Cimblot avec taraudage
- K1095
Douilles de fixation pour cimblot
- K0298
Pied fileté
- K0299
Pied fileté
- K0300
Colonne d’appui mâle
- K0301
Colonne d‘appui femelle
- K1302
Rallonge
- K0294
Tête d‘appui
- K0295
Tête d’appui à embase
- K1105
Tête d’appui à surface réduite filetée
- K1105
Tête d’appui à surface réduite taraudée
- K0296
Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)
- K0303
Pied de position
- K0297
Support réglable
- K0305
Appui rectifié
- K0306
Appui de bride réglable avec contre-écrou
- K0307
Appui
- K1200
Vis d‘arrêt
- K0308
Vérin
- K0581
Butée réglable avec détecteur de fin de course
- K1214
Butée coulissante pour profilés rainurés
- K0729
Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01
- K0691
Rondelles de compensation à rotule
- K0692
Vérins de nivellement
- K0693
Vérins de nivellement avec contre-écrou
- K0694
Vérins de nivellement modèle bas
- K0695
Vérins de nivellement avec compensation à rotule
- K0097
Vérins de nivellement modèle bas, avec contre-écrou
- K0115
Vérins de nivellement avec compensation à rotule et contre-écrou
- K0057
Vérins de nivellement avec compensation à rotule
- K0119
Vérins de nivellement avec compensation à rotule et contre-écrou
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0667Vis HC à embout en Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis en Inox. Embout laiton ou POM.Finition :Vis naturelle.Nota :Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | D | D1 | L | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0667.041X65 | laiton | M4 | 2,5 | 6,5 | 2 |  | | 2,22 € | | K0667.041X105 | laiton | M4 | 2,5 | 10,5 | 2 |  | | 2,22 € | | K0667.041X165 | laiton | M4 | 2,5 | 16,5 | 2 |  | | 2,28 € | | K0667.041X305 | laiton | M4 | 2,5 | 30,5 | 2 |  | | 3,64 € | | K0667.041X405 | laiton | M4 | 2,5 | 40,5 | 2 |  | | 3,70 € | | K0667.051X85 | laiton | M5 | 3 | 8,5 | 2,5 |  | | 2,28 € | | K0667.051X125 | laiton | M5 | 3 | 12,5 | 2,5 |  | | 2,28 € | | K0667.051X205 | laiton | M5 | 3 | 20,5 | 2,5 |  | | 2,28 € | | K0667.051X305 | laiton | M5 | 3 | 30,5 | 2,5 |  | | 3,71 € | | K0667.051X405 | laiton | M5 | 3 | 40,5 | 2,5 |  | | 3,88 € | | K0667.061X115 | laiton | M6 | 4 | 11,5 | 3 |  | | 2,34 € | | K0667.061X135 | laiton | M6 | 4 | 13,5 | 3 |  | | 2,34 € | | K0667.061X175 | laiton | M6 | 4 | 17,5 | 3 |  | | 2,34 € | | K0667.061X215 | laiton | M6 | 4 | 21,5 | 3 |  | | 2,41 € | | K0667.061X265 | laiton | M6 | 4 | 26,5 | 3 |  | | 2,41 € | | K0667.061X415 | laiton | M6 | 4 | 41,5 | 3 |  | | 3,96 € | | K0667.061X515 | laiton | M6 | 4 | 51,5 | 3 |  | | 4,02 € | | K0667.061X615 | laiton | M6 | 4 | 61,5 | 3 |  | | 4,09 € | | K0667.081X12 | laiton | M8 | 5,5 | 12 | 4 |  | | 2,48 € | | K0667.081X22 | laiton | M8 | 5,5 | 22 | 4 |  | | 2,54 € | | K0667.081X32 | laiton | M8 | 5,5 | 32 | 4 |  | | 2,60 € | | K0667.081X52 | laiton | M8 | 5,5 | 52 | 4 |  | | 4,31 € | | K0667.081X62 | laiton | M8 | 5,5 | 62 | 4 |  | | 4,45 € | | K0667.081X82 | laiton | M8 | 5,5 | 82 | 4 |  | | 4,68 € | | K0667.101X14 | laiton | M10 | 7 | 14 | 5 |  | | 2,60 € | | K0667.101X18 | laiton | M10 | 7 | 18 | 5 |  | | 2,60 € | | K0667.101X27 | laiton | M10 | 7 | 27 | 5 |  | | 2,76 € | | K0667.101X37 | laiton | M10 | 7 | 37 | 5 |  | | 2,76 € | | K0667.121X225 | laiton | M12 | 8,5 | 22,5 | 6 |  | | 3,16 € | | K0667.121X325 | laiton | M12 | 8,5 | 32,5 | 6 |  | | 3,29 € | | K0667.121X425 | laiton | M12 | 8,5 | 42,5 | 6 |  | | 3,68 € | | K0667.1041X7 | Polyacetal | M4 | 2 | 7 | 2 |  | | 1,81 € | | K0667.1041X9 | Polyacetal | M4 | 2 | 9 | 2 |  | | 1,81 € | | K0667.1041X11 | Polyacetal | M4 | 2 | 11 | 2 |  | | 1,81 € | | K0667.1041X13 | Polyacetal | M4 | 2 | 13 | 2 |  | | 1,87 € | | K0667.1041X17 | Polyacetal | M4 | 2 | 17 | 2 |  | | 1,93 € | | K0667.1041X31 | Polyacetal | M4 | 2 | 31 | 2 |  | | 3,37 € | | K0667.1041X41 | Polyacetal | M4 | 2 | 41 | 2 |  | | 3,53 € | | K0667.1051X9 | Polyacetal | M5 | 3 | 9 | 2,5 |  | | 1,81 € | | K0667.1051X11 | Polyacetal | M5 | 3 | 11 | 2,5 |  | | 1,81 € | | K0667.1051X13 | Polyacetal | M5 | 3 | 13 | 2,5 |  | | 1,81 € | | K0667.1051X17 | Polyacetal | M5 | 3 | 17 | 2,5 |  | | 1,93 € | | K0667.1051X21 | Polyacetal | M5 | 3 | 21 | 2,5 |  | | 2,02 € | | K0667.1051X31 | Polyacetal | M5 | 3 | 31 | 2,5 |  | | 3,46 € | | K0667.1051X41 | Polyacetal | M5 | 3 | 41 | 2,5 |  | | 3,55 € | | K0667.1061X113 | Polyacetal | M6 | 3,5 | 11,3 | 3 |  | | 1,87 € | | K0667.1061X133 | Polyacetal | M6 | 3,5 | 13,3 | 3 |  | | 1,87 € | | K0667.1061X173 | Polyacetal | M6 | 3,5 | 17,3 | 3 |  | | 1,93 € | | K0667.1061X213 | Polyacetal | M6 | 3,5 | 21,3 | 3 |  | | 2,08 € | | K0667.1061X263 | Polyacetal | M6 | 3,5 | 26,3 | 3 |  | | 2,08 € | | K0667.1061X413 | Polyacetal | M6 | 3,5 | 41,3 | 3 |  | | 3,60 € | | K0667.1061X513 | Polyacetal | M6 | 3,5 | 51,3 | 3 |  | | 3,76 € | | K0667.1061X613 | Polyacetal | M6 | 3,5 | 61,3 | 3 |  | | 3,94 € | | K0667.1081X136 | Polyacetal | M8 | 5 | 13,6 | 4 |  | | 2,02 € | | K0667.1081X176 | Polyacetal | M8 | 5 | 17,6 | 4 |  | | 2,02 € | | K0667.1081X216 | Polyacetal | M8 | 5 | 21,6 | 4 |  | | 2,08 € | | K0667.1081X266 | Polyacetal | M8 | 5 | 26,6 | 4 |  | | 2,34 € | | K0667.1081X336 | Polyacetal | M8 | 5 | 33,6 | 4 |  | | 2,41 € | | K0667.1081X516 | Polyacetal | M8 | 5 | 51,6 | 4 |  | | 4,24 € | | K0667.1081X616 | Polyacetal | M8 | 5 | 61,6 | 4 |  | | 4,33 € | | K0667.1081X816 | Polyacetal | M8 | 5 | 81,6 | 4 |  | | 4,42 € | | K0667.1101X179 | Polyacetal | M10 | 6,5 | 17,9 | 5 |  | | 2,54 € | | K0667.1101X219 | Polyacetal | M10 | 6,5 | 21,9 | 5 |  | | 2,60 € | | K0667.1101X269 | Polyacetal | M10 | 6,5 | 26,9 | 5 |  | | 2,82 € | | K0667.1101X369 | Polyacetal | M10 | 6,5 | 36,9 | 5 |  | | 2,88 € | | K0667.1121X221 | Polyacetal | M12 | 8 | 22,1 | 6 |  | | 3,29 € | | K0667.1121X321 | Polyacetal | M12 | 8 | 32,1 | 6 |  | | 3,55 € | | K0667.1121X421 | Polyacetal | M12 | 8 | 42,1 | 6 |  | | 3,95 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|