- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0668Vis de pression avec frein-filet |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis classe de résistance 10.9. Embout en laiton ou en POM. Frein-filet en nylon.Finition :Vis brunie.Nota :Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | D | D1 | L | L1 | L3 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0668.204X65 | laiton | M4 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,2 | 2 | | | 2,78 € | | K0668.204X105 | laiton | M4 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | 1,2 | 2 | | | 2,78 € | | K0668.204X165 | laiton | M4 | 2,5 | 16,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 2,87 € | | K0668.204X305 | laiton | M4 | 2,5 | 30,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 3,89 € | | K0668.204X405 | laiton | M4 | 2,5 | 40,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 3,95 € | | K0668.205X85 | laiton | M5 | 3 | 8,5 | 3,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,51 € | | K0668.205X125 | laiton | M5 | 3 | 12,5 | 5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,51 € | | K0668.205X205 | laiton | M5 | 3 | 20,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 2,64 € | | K0668.205X305 | laiton | M5 | 3 | 30,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 3,95 € | | K0668.205X405 | laiton | M5 | 3 | 40,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 3,97 € | | K0668.206X115 | laiton | M6 | 4 | 11,5 | 3,5 | 1,9 | 3 | | | 2,51 € | | K0668.206X175 | laiton | M6 | 4 | 17,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 2,51 € | | K0668.206X265 | laiton | M6 | 4 | 26,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 2,64 € | | K0668.206X415 | laiton | M6 | 4 | 41,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 4,01 € | | K0668.206X515 | laiton | M6 | 4 | 51,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 4,09 € | | K0668.206X615 | laiton | M6 | 4 | 61,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 4,13 € | | K0668.208X12 | laiton | M8 | 5,5 | 12 | 3,5 | 2,4 | 4 | | | 2,59 € | | K0668.208X22 | laiton | M8 | 5,5 | 22 | 8 | 2,4 | 4 | | | 2,59 € | | K0668.208X32 | laiton | M8 | 5,5 | 32 | 8 | 2,4 | 4 | | | 2,69 € | | K0668.208X52 | laiton | M8 | 5,5 | 52 | 8 | 2,4 | 4 | | | 4,18 € | | K0668.208X62 | laiton | M8 | 5,5 | 62 | 8 | 2,4 | 4 | | | 4,26 € | | K0668.208X82 | laiton | M8 | 5,5 | 82 | 8 | 2,4 | 4 | | | 4,27 € | | K0668.210X14 | laiton | M10 | 7 | 14 | 5 | 2,6 | 5 | | | 2,95 € | | K0668.210X18 | laiton | M10 | 7 | 18 | 9 | 2,6 | 5 | | | 2,95 € | | K0668.210X27 | laiton | M10 | 7 | 27 | 9 | 2,6 | 5 | | | 3,05 € | | K0668.210X37 | laiton | M10 | 7 | 37 | 9 | 2,6 | 5 | | | 3,58 € | | K0668.210X52 | laiton | M10 | 7 | 52 | 9 | 2,6 | 5 | | | 4,26 € | | K0668.210X62 | laiton | M10 | 7 | 62 | 9 | 2,6 | 5 | | | 4,30 € | | K0668.210X82 | laiton | M10 | 7 | 82 | 9 | 2,6 | 5 | | | 5,26 € | | K0668.212X185 | laiton | M12 | 8,5 | 18,5 | 8 | 3,3 | 6 | | | 4,01 € | | K0668.212X225 | laiton | M12 | 8,5 | 22,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 4,01 € | | K0668.212X325 | laiton | M12 | 8,5 | 32,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 4,43 € | | K0668.212X425 | laiton | M12 | 8,5 | 42,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 5,58 € | | K0668.212X525 | laiton | M12 | 8,5 | 52,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 5,58 € | | K0668.212X625 | laiton | M12 | 8,5 | 62,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 5,58 € | | K0668.212X825 | laiton | M12 | 8,5 | 82,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 5,98 € | | K0668.304X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 2,5 | 1,7 | 2 | | | 2,52 € | | K0668.304X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 2,52 € | | K0668.304X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 2,52 € | | K0668.304X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 5 | 1,7 | 2 | | | 2,58 € | | K0668.304X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 5 | 1,7 | 2 | | | 2,58 € | | K0668.304X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 5 | 1,7 | 2 | | | 4,01 € | | K0668.304X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 5 | 1,7 | 2 | | | 4,03 € | | K0668.305X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 2,39 € | | K0668.305X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 2,39 € | | K0668.305X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 5 | 1,8 | 2,5 | | | 2,39 € | | K0668.305X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 2,39 € | | K0668.305X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 2,52 € | | K0668.305X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 4,18 € | | K0668.305X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 4,21 € | | K0668.306X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 3,5 | 1,7 | 3 | | | 2,39 € | | K0668.306X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 5 | 1,7 | 3 | | | 2,39 € | | K0668.306X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 2,52 € | | K0668.306X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 2,52 € | | K0668.306X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 2,70 € | | K0668.306X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 4,24 € | | K0668.306X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 4,28 € | | K0668.306X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 4,32 € | | K0668.308X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 5 | 2 | 4 | | | 2,70 € | | K0668.308X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 8 | 2 | 4 | | | 2,70 € | | K0668.308X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 8 | 2 | 4 | | | 2,77 € | | K0668.308X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 8 | 2 | 4 | | | 2,94 € | | K0668.308X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 8 | 2 | 4 | | | 3,34 € | | K0668.308X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 8 | 2 | 4 | | | 4,38 € | | K0668.308X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 8 | 2 | 4 | | | 4,44 € | | K0668.308X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 8 | 2 | 4 | | | 4,45 € | | K0668.310X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 3,47 € | | K0668.310X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 3,47 € | | K0668.310X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 3,62 € | | K0668.310X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 3,89 € | | K0668.310X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 4,44 € | | K0668.310X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 4,92 € | | K0668.310X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 4,94 € | | K0668.310X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 5,64 € | | K0668.312X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 4,70 € | | K0668.312X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 4,70 € | | K0668.312X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 4,70 € | | K0668.312X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 4,70 € | | K0668.312X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 5,45 € | | K0668.312X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 5,95 € | | K0668.312X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 6,25 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|