- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0691Rondelles de compensation à rotule |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.7225. Inox 1.4305.Finition :Acier zingué passivé bleu Inox naturel.Nota :La rondelle de compensation à rotule permet de caler avec précision des surfaces d’appui obliques, jusqu’à un angle d’inclinaison d’environ 4°. Pour des inclinaisons de D3 > 1°, l’appui homogène des vis nécessite le calage d’une deuxième rondelle de compensation à rotule comme support. Ainsi, les parties supérieures et inférieures du montage, bien bloquées, ne risquent pas de se désolidariser.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | α | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0691.151 | acier | 8 | 5,5 | 23 | 8,5 | 25 | 15 | 4° | | | 18,31 € | | K0691.201 | acier | 10 | 6,2 | 30 | 13 | 32 | 20 | 4° | | | 20,39 € | | K0691.301 | acier | 12,5 | 9 | 40 | 20 | 45 | 30 | 4° | | | 24,46 € | | K0691.401 | acier | 16 | 13 | 52 | 29 | 58 | 38 | 4° | | | 38,15 € | | K0691.501 | acier | 20 | 14 | 65 | 36 | 70 | 48 | 4° | | | 56,77 € | | K0691.152 | acier inoxydable | 8 | 5,5 | 23 | 8,5 | 25 | 15 | 4° | | | 23,62 € | | K0691.202 | acier inoxydable | 10 | 6,2 | 30 | 13 | 32 | 20 | 4° | | | 25,49 € | | K0691.302 | acier inoxydable | 12,5 | 9 | 40 | 20 | 45 | 30 | 4° | | | 32,66 € | | K0691.402 | acier inoxydable | 16 | 13 | 52 | 29 | 58 | 38 | 4° | | | 47,56 € | | K0691.502 | acier inoxydable | 20 | 14 | 65 | 36 | 70 | 48 | 4° | | | 71,33 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|