DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni. Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.Nota :Les lardons expansibles permettent de positionner des plaques sur les tables de machines-outils à rainures en T (voir schéma). Prévoir deux alésages sur les plaques à positionner. La vis de serrage est à six pans creux et peut être utilisée des deux côtés.Indication de dessin :
1) Plaque de base 2) Bride étagée 3) Table de machine-outil 4) Lardon expansible
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.