Groupes de marchandise
Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01
K0729

Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de cémentation, acier de traitement ou inox.Finition :Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Acier de traitement, traité (HV 390 ±40), phosphaté au manganèse.
Inox, poli.
Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.Indication de dessin :
Forme C : Rondelle convexe
Forme D : Rondelle concave
Forme G : Rondelle concave
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0729 Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01 191 kB

Dessins (aperçu complet)

Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, version 10/01

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/01

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1D2HH1R1Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0729.105acier de cémentationC5,2510,520,47,56,5 0,48 €
K0729.106acier de cémentationC6,4122,30,799 0,37 €
K0729.108acier de cémentationC8,4173,20,61217 0,40 €
K0729.110acier de cémentationC10,52140,81526 0,59 €
K0729.112acier de cémentationC13244,61,11738 0,62 €
K0729.114acier de cémentationC152851,22253 0,97 €
K0729.116acier de cémentationC17305,31,32273 1,01 €
K0729.120acier de cémentationC21366,3227117 1,44 €
K0729.124acier de cémentationC25448,22,432168 2,53 €
K0729.130acier de cémentationC315611,23,641269 4,25 €
K0729.136acier de cémentationC3768144,650394 10,08 €
K0729.142acier de cémentationC4378176,558542 14,32 €
K0729.148acier de cémentationC509221867714 21,37 €
K0729.156acier de cémentationC58103239,579960 36,46 €
K0729.164acier de cémentationC661202712931269 49,43 €
K0729.0106acier inoxydableC6,4122,30,796 1,09 €
K0729.0108acier inoxydableC8,4173,20,61212 1,56 €
K0729.0110acier inoxydableC10,52140,81516 2,11 €
K0729.0112acier inoxydableC13244,61,11724 2,50 €
K0729.0116acier inoxydableC17305,31,32245 3,84 €
K0729.0120acier inoxydableC21366,322771 5,30 €
K0729.0124acier inoxydableC25448,22,432105 8,45 €
K0729.0130acier inoxydableC315611,23,641191 13,73 €
K0729.0136acier inoxydableC3768144,650- 20,87 €
K0729.0142acier inoxydableC4378176,558- 40,22 €
K0729.0148acier inoxydableC509221867- 58,54 €

Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1D2D5HH2Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0729.205acier de cémentationD610,59,252,13,16,5 0,47 €
K0729.206acier de cémentationD7,112112,84,29 0,38 €
K0729.208acier de cémentationD9,61714,53,55,617 0,43 €
K0729.210acier de cémentationD122118,54,26,526 0,60 €
K0729.212acier de cémentationD14,224205838 0,65 €
K0729.214acier de cémentationD16,52824,85,68,553 1,06 €
K0729.216acier de cémentationD1930266,29,573 1,09 €
K0729.220acier de cémentationD23,236317,511,7117 1,67 €
K0729.224acier de cémentationD2844379,515,2168 2,78 €
K0729.230acier de cémentationD3556491219,2269 4,60 €
K0729.236acier de cémentationD4268601523,5394 10,49 €
K0729.242acier de cémentationD4978701829542 14,60 €
K0729.248acier de cémentationD5692822235,5714 21,89 €
K0729.256acier de cémentationD65103922539,7960 36,96 €
K0729.264acier de cémentationD751201103046,51269 50,11 €
K0729.0206acier inoxydableD7,112112,84,26 1,13 €
K0729.0208acier inoxydableD9,61714,53,55,612 1,63 €
K0729.0210acier inoxydableD122118,54,26,516 2,17 €
K0729.0212acier inoxydableD14,224205824 2,58 €
K0729.0216acier inoxydableD1930266,29,545 3,97 €
K0729.0220acier inoxydableD23,236317,511,771 5,51 €
K0729.0224acier inoxydableD2844379,515,2105 8,76 €
K0729.0230acier inoxydableD3556491219,2191 14,40 €
K0729.0236acier inoxydableD4268601523,5- 21,55 €
K0729.0242acier inoxydableD4978701829- 41,06 €
K0729.0248acier inoxydableD5692822235,5- 59,03 €

Rondelles concaves, forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles concaves, forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1D2D5HH2Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0729.305acier de traitementG6159,252,53,56,5 0,48 €
K0729.306acier de traitementG7,1171145,49 0,76 €
K0729.308acier de traitementG9,62414,557,117 1,14 €
K0729.310acier de traitementG123018,557,326 1,44 €
K0729.312acier de traitementG14,236206938 1,99 €
K0729.314acier de traitementG16,54024,869,553 2,63 €
K0729.316acier de traitementG194426710,473 2,98 €
K0729.320acier de traitementG23,25031812,2117 4,15 €
K0729.324acier de traitementG2860371015,7168 6,70 €
K0729.330acier de traitementG3568491219,7269 12,44 €
K0729.336acier de traitementG4280601220,3394 15,31 €
K0729.0306acier inoxydableG7,1171145,46 1,75 €
K0729.0308acier inoxydableG9,62414,557,112 2,54 €
K0729.0310acier inoxydableG123018,557,316 4,14 €
K0729.0312acier inoxydableG14,236206924 5,60 €
K0729.0316acier inoxydableG194426710,445 9,22 €
K0729.0320acier inoxydableG23,25031812,271 13,75 €
K0729.0324acier inoxydableG2860371015,7105 18,37 €
K0729.0330acier inoxydableG3568491219,7191 23,48 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33