- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0729_DRondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de cémentation ou Inox. Forme G : acier traité, dureté HV 390 ±40.Finition :Version acier cémenté. Version inox non trempé, naturel.Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0729.205 | acier de cémentation | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 | | | 0,48 € | | K0729.206 | acier de cémentation | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 | | | 0,40 € | | K0729.208 | acier de cémentation | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 | | | 0,44 € | | K0729.210 | acier de cémentation | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 | | | 0,62 € | | K0729.212 | acier de cémentation | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 | | | 0,67 € | | K0729.214 | acier de cémentation | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 | | | 1,09 € | | K0729.216 | acier de cémentation | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 | | | 1,13 € | | K0729.220 | acier de cémentation | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 | | | 1,73 € | | K0729.224 | acier de cémentation | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 | | | 2,88 € | | K0729.230 | acier de cémentation | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 | | | 4,75 € | | K0729.236 | acier de cémentation | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 | | | 10,85 € | | K0729.242 | acier de cémentation | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 | | | 15,10 € | | K0729.248 | acier de cémentation | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 | | | 22,63 € | | K0729.256 | acier de cémentation | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 | | | 38,22 € | | K0729.264 | acier de cémentation | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 | | | 51,82 € | | K0729.0206 | acier inoxydable | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 | | | 1,16 € | | K0729.0208 | acier inoxydable | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 | | | 1,69 € | | K0729.0210 | acier inoxydable | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 | | | 2,24 € | | K0729.0212 | acier inoxydable | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 | | | 2,66 € | | K0729.0216 | acier inoxydable | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 | | | 4,10 € | | K0729.0220 | acier inoxydable | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 | | | 5,70 € | | K0729.0224 | acier inoxydable | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 | | | 9,06 € | | K0729.0230 | acier inoxydable | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 | | | 14,89 € | | K0729.0236 | acier inoxydable | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - | | | 22,28 € | | K0729.0242 | acier inoxydable | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - | | | 42,46 € | | K0729.0248 | acier inoxydable | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - | | | 61,03 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|