- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Supports à bille oscillante, vis de pression
- K0282
Support à bille oscillante
- K0282_C
Support à bille oscillante, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié
- K0282_D
Support à bille oscillante, forme D, avec filetage, bille avec plat, avec insert POM
- K0282_F
Support à bille oscillante, forme F, avec filetage, bille avec picots
- K0282_M
Support à bille oscillante, forme M, support fileté, bille avec picots
- K0282_G
Support à bille oscillante, forme G, support taraudé, bille avec plat rectifié
- K0282_H
Support à bille oscillante, forme H, montage à la presse, bille avec plat, avec insert POM
- K0282_J
Support à bille oscillante, forme J, support taraudé, bille avec picots
- K0282_K
Support à bille oscillante, forme K, montage à la presse, bille avec plat, avec insert carbure
- K0302
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
- K0283
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
- K0284
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0285
Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0286
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K1164
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K0287
Support réglable à bille oscillante
- K0288
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0289
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0290
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
- K0291
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
- K0381
Vis à bille orientable à tête CHC en Inox
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
- K0383
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
- K1913
Vis à bille orientable à tête HC modèle court
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0383
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0382
Vis à bille orientable à tête HC à pas fin
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
- K0383
Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine
- K0666
Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec frein-filet
- K0666
Vis à bille orientable à tête HC avec bille aplatie, avec frein-filet
- K0389
Vis HC à embout
- K0667
Vis HC à embout en Inox
- K0668
Vis de pression avec frein-filet
- K0403
Vis de pression à insert bombé
- K0272
Vis de pression à pointe
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- Éléments réglables en hauteur
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0282Support à bille oscillante |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement. Bille : acier à roulement 1.2067. Forme D: Bille avec insert en POM Forme H: Bille avec insert en POM Forme K: Bille avec insert carbure Forme M : bille carbure.Finition :Corps traité et phosphaté. Bille trempée. Bille forme M nickelée.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
* Uniquement valable en cas de respect de la profondeur minimum de l’alésage.Indication de dessin :Forme C : avec filetage, bille avec plat, lisse Forme D: avec filetage, bille avec plat, avec insert POM Forme F : avec filetage, bille avec plat, strié Forme M : avec filetage, bille avec insert carbure Forme G : avec support taraudé, bille avec plat, lisse Forme H: avec support taraudé, bille avec plat, avec insert POM Forme J : avec support taraudé, bille avec plat, strié Forme K: avec support taraudé, bille avec plat, avec insert carbure TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Support à bille oscillante, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D1 | D2 | D3 | H | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0282.108 | C | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | 10 | 11 | 10 | | | 25,69 € | | K0282.110 | C | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 36,64 € | | K0282.112 | C | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 36,64 € | | K0282.116 | C | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | 25 | 27 | 90 | | | 45,68 € | | K0282.120 | C | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | 40 | 41 | 165 | | | 161,76 € | |
|
Support à bille oscillante, forme D, avec filetage, bille avec plat, avec insert POM |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D1 | D2 | D3 | H | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0282.208 | D | 8 | 13 | M8 | 7,9 | 13 | 10 | 11 | 10 | | | 35,68 € | | K0282.210 | D | 10 | 20 | M10 | 12,7 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 45,48 € | | K0282.212 | D | 12 | 20 | M12 | 12,7 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 45,67 € | |
|
Support à bille oscillante, forme F, avec filetage, bille avec picots |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D1 | D2 | D3 | H | Ø bille | SW | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0282.308 | F | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | 10 | 11 | 10 | | | 33,28 € | | K0282.310 | F | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 46,34 € | | K0282.312 | F | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 | | | 46,34 € | | K0282.316 | F | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | 25 | 27 | 90 | | | 56,95 € | | K0282.320 | F | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | 40 | 41 | 165 | | | 179,71 € | |
|
|
Support à bille oscillante, forme G, support taraudé, bille avec plat rectifié |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | H | T | Ø bille | Alésage logement | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0282.403 | G | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 24,35 € | | K0282.404 | G | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 33,78 € | | K0282.405 | G | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 43,02 € | |
|
Support à bille oscillante, forme H, montage à la presse, bille avec plat, avec insert POM |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | H | T | Ø bille | Alésage logement | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0282.503 | H | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 33,78 € | | K0282.504 | H | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 44,84 € | | K0282.505 | H | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 57,61 € | |
|
Support à bille oscillante, forme J, support taraudé, bille avec picots |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | H | T | Ø bille | Alésage logement | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0282.603 | J | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 31,93 € | | K0282.604 | J | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 43,50 € | | K0282.605 | J | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 54,56 € | |
|
Support à bille oscillante, forme K, montage à la presse, bille avec plat, avec insert carbure |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | H | T | Ø bille | Alésage logement | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0282.804 | K | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 61,99 € | | K0282.803 | K | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 49,87 € | | K0282.805 | K | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 69,48 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|