Groupes de marchandise
Support à bille oscillante, forme M, support fileté, bille avec picots
K0282_M

Support à bille oscillante, forme M, support fileté, bille avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en carbure.
Finition :Corps traité et phosphaté.
Bille nickelée.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0282_M Support à bille oscillante, forme M, support fileté, bille avec picots 181 kB

Dessins

Support à bille oscillante, forme M, support fileté, bille avec picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1D2D3HØ billeSWCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0282.908M813M87,713,3101110 48,48 €
K0282.910M1020M101218161725 65,12 €
K0282.912M1220M121218161725 65,12 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33