- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Supports à bille oscillante, vis de pression
- K0282
Support à bille oscillante
- K0282_C
Support à bille oscillante, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié
- K0282_D
Support à bille oscillante, forme D, avec filetage, bille avec plat, avec insert POM
- K0282_F
Support à bille oscillante, forme F, avec filetage, bille avec picots
- K0282_M
Support à bille oscillante, forme M, support fileté, bille avec picots
- K0282_G
Support à bille oscillante, forme G, support taraudé, bille avec plat rectifié
- K0282_H
Support à bille oscillante, forme H, montage à la presse, bille avec plat, avec insert POM
- K0282_J
Support à bille oscillante, forme J, support taraudé, bille avec picots
- K0282_K
Support à bille oscillante, forme K, montage à la presse, bille avec plat, avec insert carbure
- K0302
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
- K0283
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
- K0284
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0285
Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0286
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K1164
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K0287
Support réglable à bille oscillante
- K0288
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0289
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0290
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
- K0291
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
- K0381
Vis à bille orientable à tête CHC en Inox
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
- K0383
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
- K1913
Vis à bille orientable à tête HC modèle court
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0383
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0382
Vis à bille orientable à tête HC à pas fin
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
- K0383
Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine
- K0666
Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec frein-filet
- K0666
Vis à bille orientable à tête HC avec bille aplatie, avec frein-filet
- K0389
Vis HC à embout
- K0667
Vis HC à embout en Inox
- K0668
Vis de pression avec frein-filet
- K0403
Vis de pression à insert bombé
- K0272
Vis de pression à pointe
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- Éléments réglables en hauteur
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0282_DSupport à bille oscillante, forme D, avec filetage, bille avec... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.2067, insert POM.Finition :Corps traité et phosphaté. Bille trempée.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.
Bille : protection anti-retournement intégrée. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|