HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Support à bille oscillante, forme H, montage à la presse, bille avec plat, avec insert POM
K0282_H

Support à bille oscillante, forme H, montage à la presse, bille...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier de traitement,
bille en acier à roulement 1.2067,
insert POM.
Finition :Corps traité et phosphaté.
Bille trempée.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.

Bille : protection anti-retournement intégrée.

* Uniquement valable en cas de respect de la profondeur minimum de l’alésage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0282_H Support à bille oscillante, forme H, montage à la presse, bille avec plat, avec insert POM 183 kB

Dessins

Support à bille oscillante, forme H, montage à la presse, bille avec plat, avec insert POM

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3LL1Bille-ØAlésage de
logement
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0282.503H12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* 28,52 €
K0282.504H18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* 37,90 €
K0282.505H28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* 48,67 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33