HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Support oscillantretour automatique en position initiale
K0286

Support oscillant retour automatique en position initiale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité, bruni.Nota :Les supports oscillants servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.Avantages :– Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
– Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
– Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.
Indication de dessin :
Forme C : surface d’appui lisse
Forme F : surface d’appui striée

1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0286 Support oscillantretour automatique en position initiale 251 kB

Dessins (aperçu complet)

Support oscillantretour automatique en position initiale

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme C, surface d’appui lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme C, surface d’appui lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0286.105C1815M571,8142,10,8534,630 38,20 €
K0286.106C2218M682,816,52,51645,650 42,08 €
K0286.108C2823M8113,321,53,41,3857,590 42,08 €
K0286.110C3429M10134,4274,21,61069,2140 50,65 €
K0286.112C4035M12165,4325212811,3220 60,01 €

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme F, surface d’appui striée

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme F, surface d’appui striée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0286.305F1815M571,8142,10,8534,630 51,43 €
K0286.306F2218M682,816,52,51645,650 57,67 €
K0286.308F2823M8113,321,53,41,3857,590 57,67 €
K0286.310F3429M10134,4274,21,61069,2140 70,14 €
K0286.312F4035M12165,4325212811,3220 80,26 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33