- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0283_MSupports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides. Forme M : insert à picots carbure.Finition :Support : bruni, bille polie.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Brevet déposé. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D2 une vis HC ou un goujon.
Bille : protection anti-retournement intégrée.Avantages :- Le support à bille oscillante s'incline en fonction de la forme de la pièce. - Absorption de charges importantes. - Le joint torique intégré retient les impuretés et les corps étrangers. Ceci garantit un fonctionnement sûr TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | α | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | T | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0283.9061 | M | 14° | 12 | M6 | 7 | 6,35 | 17,5 | 0,6 | 12,5 | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 | | | 81,36 € | | K0283.906 | M | 14° | 16 | M6 | 7 | 6,35 | 17,5 | 0,6 | - | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 | | | 81,22 € | | K0283.908 | M | 20° | 22 | M8 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 81,22 € | | K0283.9101 | M | 20° | 18 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | 20 | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 104,93 € | | K0283.910 | M | 20° | 22 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 104,46 € | | K0283.912 | M | 20° | 22 | M12 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 104,46 € | | K0283.9161 | M | 20° | 26 | M16 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | 30 | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 135,46 € | | K0283.916 | M | 20° | 34 | M16 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 135,42 € | | K0283.920 | M | 20° | 34 | M20 | 18 | 12,7 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 135,42 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|