Groupes de marchandise
Supports à bille oscillante avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse
K0284_C

Supports à bille oscillante avec joint torique intégré, forme C,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Bille : acier à outils.
Finition :Corps : traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0284_C Supports à bille oscillante avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse 136 kB

Dessins

Supports à bille oscillante avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3HH1TØ billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0284.104X012C10M46121,54,5712 40,08 €
K0284.104X025C10M46251,512712 41,54 €
K0284.105X016C13M58,5161,551020 44,51 €
K0284.105X025C13M58,5251,5121020 45,95 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33