- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0286Support oscillant retour automatique en position initiale |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité, bruni.Nota :Les supports oscillants servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.Avantages :– Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers. – Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale. – Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.Indication de dessin :Forme C : surface d’appui lisse Forme F : surface d’appui striée
1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme C, surface d’appui lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | T | T1 | L6 | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0286.105 | C | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 | | | 45,22 € | | K0286.106 | C | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 | | | 49,81 € | | K0286.108 | C | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 | | | 49,81 € | | K0286.110 | C | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 | | | 59,96 € | | K0286.112 | C | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 | | | 71,03 € | |
|
Supports à bille oscillante retour automatique en position initiale, forme F, surface d’appui striée |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | T | T1 | L6 | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0286.305 | F | 18 | M5 | 15 | 7 | 1,8 | 14 | 2,1 | 0,8 | 5 | 3 | 4,6 | 30 | | | 60,88 € | | K0286.306 | F | 22 | M6 | 18 | 8 | 2,8 | 16,5 | 2,5 | 1 | 6 | 4 | 5,6 | 50 | | | 68,27 € | | K0286.308 | F | 28 | M8 | 23 | 11 | 3,3 | 21,5 | 3,4 | 1,3 | 8 | 5 | 7,5 | 90 | | | 68,27 € | | K0286.310 | F | 34 | M10 | 29 | 13 | 4,4 | 27 | 4,2 | 1,6 | 10 | 6 | 9,2 | 140 | | | 83,03 € | | K0286.312 | F | 40 | M12 | 35 | 16 | 5,4 | 32 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11,3 | 220 | | | 94,99 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|