- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1913Vis à bille orientable à tête HC modèle court |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis : acier de traitement. Bille : acier à roulement.Finition :Vis : classe de résistance 12.9, bruni. Bille : trempé et poli.Nota :Les vis à bille orientable à tête HC modèle court conviennent particulièrement pour les queues cylindriques DIN 1835 E en conjonction p. ex. avec des porte-outils de type Whistle Notch ou Weldon.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1913.1416 | M14 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 | | | 10,34 € | | K1913.1616 | M16 | 7,2 | 16 | 8,5 | 8 | 30 | | | 10,64 € | | K1913.1820 | M18X2 | 10,7 | 20 | 12 | 10 | 60 | | | 13,31 € | | K1913.2020 | M20X2 | 10,7 | 20 | 12 | 10 | 60 | | | 16,42 € | | K1913.2025 | M20X2 | 10,7 | 25 | 12 | 10 | 60 | | | 16,74 € | | K1913.2425 | M24x2 | 13,5 | 25 | 15 | 12 | 90 | | | 21,83 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|