Groupes de marchandise
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane
K0289_P

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides..
Insert :
Forme P en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée naturel.
Insert :
Forme P Surface polyuréthane dureté 60  shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0289_P Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane 131 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et inserts interchangeables, forme P, insert en inox avec revêtement en polyuréthane

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø billeRéférence
pour insert en inox
surface polyuréthane
CAOAcc.PrixCommander
K0289.610X015P15M1010101961219,617313K0385.10126  90,36 €
K0289.610X030P30M1010101961219,617313K0385.10126  91,39 €
K0289.610X050P50M1010101961219,617313K0385.10126  92,46 €
K0289.612X020P20M1212132161221,919515K0385.12126  99,13 €
K0289.612X040P40M1212132161221,919515K0385.12126  100,20 €
K0289.612X060P60M1212132161221,919515K0385.12126  100,78 €
K0289.616X025P25M1616162561227,724620K0385.16126  108,68 €
K0289.616X050P50M1616162561227,724620K0385.16126  109,70 €
K0289.616X080P80M1616162561227,724620K0385.16126  111,32 €
K0289.620X030P30M2020212661234,630823K0385.20126  122,17 €
K0289.620X060P60M2020212661234,630823K0385.20126  123,78 €
K0289.620X100P100M2020212661234,630823K0385.20126  128,63 €
K0289.624X040P40M2425273261241,6361028K0385.25126  151,14 €
K0289.624X100P100M2425273261241,6361028K0385.25126  158,26 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33