- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Supports à bille oscillante, vis de pression
- K0282
Support à bille oscillante
- K0302
Support à bille oscillante angle d’inclinaison 12°
- K0283
Support à bille oscillante angle d‘inclinaison 14° et 20°
- K0284
Support à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0285
Support à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0286
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K1164
Support oscillant retour automatique en position initiale
- K0287
Support réglable à bille oscillante
- K0288
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré
- K0289
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et insert interchangeable
- K0290
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré et à six pans creux
- K0290_C
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme C, bille en acier avec plat, lisse
- K0290_F
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme F, bille en acier avec plat, strié
- K0290_K
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique intégré et embase à six pans creux, forme K, bille en POM avec plat, lisse
- K0290_O
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté
- K0290_P
Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et embase à six pans creux, forme P, bille en inox avec revêtement en polyuréthane
- K0291
Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux
- K0381
Vis à bille orientable à tête CHC en Inox
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0380
Vis à bille orientable à tête CHC
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat
- K0383
Vis à bille orientable sans tête bille avec plat
- K1913
Vis à bille orientable à tête HC modèle court
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0383
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
- K0382
Vis à bille orientable à tête HC à pas fin
- K0384
Vis à bille orientable à tête HC en Inox avec bille pleine
- K0383
Vis à bille orientable sans tête HC avec bille pleine
- K0666
Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec frein-filet
- K0666
Vis à bille orientable à tête HC avec bille aplatie, avec frein-filet
- K0389
Vis HC à embout
- K0667
Vis HC à embout en Inox
- K0668
Vis de pression avec frein-filet
- K0403
Vis de pression à insert bombé
- K0272
Vis de pression à pointe
- Inserts à picots
- Cimblots, têtes d'appui
- Éléments réglables en hauteur
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0290_OSupports à bille oscillante réglables, avec joint torique et... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement. Bille : acier inoxydable avec surface diamantée.Finition :Corps : traité et bruni. Bille : surface comparable à un grain abrasif 100.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Bille : protection anti-retournement intégrée
Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée avec la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers. Cela permet de garantir un fonctionnement optimal. Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | DK | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0290.510X026 | O | 25 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 41,83 € | | K0290.510X036 | O | 35 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 42,29 € | | K0290.510X051 | O | 50 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 42,89 € | | K0290.512X027 | O | 25 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 46,51 € | | K0290.512X037 | O | 35 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 46,99 € | | K0290.512X052 | O | 50 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 47,65 € | | K0290.516X028 | O | 25 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 49,55 € | | K0290.516X038 | O | 35 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 49,92 € | | K0290.516X053 | O | 50 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 51,58 € | | K0290.520X033 | O | 30 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 56,76 € | | K0290.520X053 | O | 50 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 57,72 € | | K0290.520X073 | O | 70 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 61,79 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|