HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse
K0288_K

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille Forme K : POM.
Finition :Corps : acier traité.
Bille en POM: blanc.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0288_K Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse 116 kB

Dessins

Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2ESWBille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0288.706X012KM66129,511,51072 38,74 €
K0288.706X025KM66259,511,51072 39,19 €
K0288.706X040KM66409,511,51072 39,95 €
K0288.708X012KM88,512131513104 43,12 €
K0288.708X025KM88,525131513104 43,70 €
K0288.708X040KM88,540131513104 44,30 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33