- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0295_AAppui à embase, forme A, bout plat |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni. Surfaces d’appui cémentées.Nota :Les têtes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D une vis HC ou un goujon. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | P | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0295.106012 | A | M6 | 7 | 11,9 | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 17 | | | 15,42 € | | K0295.106025 | A | M6 | 7 | 11,9 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | | | 19,36 € | | K0295.110020 | A | M10 | 10 | 17,8 | 20 | 5 | 7 | 10 | 24 | | | 25,09 € | | K0295.110040 | A | M10 | 10 | 17,8 | 40 | 6 | 7 | 10 | 24 | | | 24,42 € | | K0295.116030 | A | M16 | 20 | 25,8 | 30 | 10 | 13 | 16 | 41 | | | 42,32 € | | K0295.116060 | A | M16 | 20 | 25,8 | 60 | 10 | 13 | 16 | 41 | | | 43,33 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|