- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0097Vérins de nivellement modèle bas, avec contre-écrou |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Version standard 1.7225,
Version acier inoxydable 1.4305.Finition :Version standard galvanisée, passivée bleue. Finition inox naturelNota :Les vérins de nivellement, version basse, avec contre-écrou sont utilisés dans le réglage et la mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication. L'avantage réside dans leur hauteur réduite. Ceci permet un réglage simple et précis même en présence de plusieurs points d'appui. Cela garantie un montage sans contraintes. Le contre-écrou sert à bloquer un réglage prédéfini. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | pour vis | D1 | D2 | H min.
| H max.
| B | N | M | F kN | F1 kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0097.0404 | acier de traitement | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 46,96 € | | K0097.0405 | acier de traitement | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 46,96 € | | K0097.0406 | acier de traitement | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 46,96 € | | K0097.0506 | acier de traitement | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 51,30 € | | K0097.0508 | acier de traitement | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 52,79 € | | K0097.0510 | acier de traitement | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 52,79 € | | K0097.0710 | acier de traitement | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 54,20 € | | K0097.0712 | acier de traitement | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 54,20 € | | K0097.0716 | acier de traitement | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 54,20 € | | K0097.0916 | acier de traitement | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 69,28 € | | K0097.0920 | acier de traitement | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 69,28 € | | K0097.0924 | acier de traitement | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 69,28 € | | K0097.1020 | acier de traitement | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 97,21 € | | K0097.1024 | acier de traitement | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 97,21 € | | K0097.1030 | acier de traitement | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 97,21 € | | K0097.04041 | acier inoxydable | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 64,81 € | | K0097.04051 | acier inoxydable | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 64,81 € | | K0097.04061 | acier inoxydable | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | - | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 64,81 € | | K0097.05061 | acier inoxydable | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 72,08 € | | K0097.05081 | acier inoxydable | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 72,08 € | | K0097.05101 | acier inoxydable | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | - | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 72,08 € | | K0097.07101 | acier inoxydable | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 77,66 € | | K0097.07121 | acier inoxydable | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 77,66 € | | K0097.07161 | acier inoxydable | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | - | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 77,66 € | | K0097.09161 | acier inoxydable | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 105,61 € | | K0097.09201 | acier inoxydable | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 105,61 € | | K0097.09241 | acier inoxydable | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | - | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 105,61 € | | K0097.10201 | acier inoxydable | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 150,59 € | | K0097.10241 | acier inoxydable | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 150,59 € | | K0097.10301 | acier inoxydable | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | - | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 150,59 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|