HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Vis à bille orientable à tête CHC forme F, bille avec plat à picots
K0380_F

Vis à bille orientable à tête CHC forme F, bille avec plat à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0380_F Vis à bille orientable à tête CHC forme F, bille avec plat à picots 145 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC forme F, bille avec plat à picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3L2L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0380.31025FM1016625104,57820 16,94 €
K0380.31040FM1016640104,57820 16,94 €
K0380.31060FM101666010287820 17,11 €
K0380.31230FM12187,2301258,51030 18,59 €
K0380.31250FM12187,2501258,51030 18,73 €
K0380.31280FM12187,28012448,51030 19,03 €
K0380.31640FM162410,740166121460 21,86 €
K0380.31660FM162410,760166121460 22,15 €
K0380.31680FM162410,7801636121460 23,06 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33