HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Vis à bille orientable à tête CHC forme FV, bille à picots et protection anti-retournement
K0380_FV

Vis à bille orientable à tête CHC forme FV, bille à picots et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis : classe de résistance 10.9, noir.
Bille : traitée et polie.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0380_FV Vis à bille orientable à tête CHC forme FV, bille à picots et protection anti-retournement 156 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête CHC forme FV, bille à picots et protection anti-retournement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3L2L3L4Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0380.51025FVM1016625104,57812 20,82 €
K0380.51040FVM1016640104,57812 20,95 €
K0380.51060FVM101666010287812 20,95 €
K0380.51230FVM12187,2301258,51018 22,74 €
K0380.51250FVM12187,2501258,51018 22,91 €
K0380.51280FVM12187,28012448,51018 23,21 €
K0380.51640FVM162410,740166121436 26,48 €
K0380.51660FVM162410,760166121436 26,77 €
K0380.51680FVM162410,7801636121436 27,36 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33