- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0384Vis à bille orientable à tête HC en Inox bille avec plat,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Vis et bille en acier inoxydable.Finition :Inox poli.Nota :Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | L | Ø bille | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0384.50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | | | 8,78 € | | K0384.50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | | | 8,89 € | | K0384.50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | | | 9,02 € | | K0384.50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | | | 9,11 € | | K0384.50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 10,24 € | | K0384.50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 10,31 € | | K0384.50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 10,31 € | | K0384.50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 10,38 € | | K0384.51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | 11,46 € | | K0384.51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | 11,54 € | | K0384.51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | 11,60 € | | K0384.51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | 11,75 € | | K0384.51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 13,56 € | | K0384.51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 13,73 € | | K0384.51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 13,87 € | | K0384.51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | 13,93 € | | K0384.51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | 19,79 € | | K0384.51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | 20,02 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|