HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Vis à bille orientable à tête HCà pas fin
K0382

Vis à bille orientable à tête HC à pas fin

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota :La forme A s’utilise pour toutes les applications nécessitant un point d’appui. La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.

Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Indication de dessin :
Forme A : bille pleine
Forme B : bille avec plat
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0382 Vis à bille orientable à tête HCà pas fin 105 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis à bille orientable à tête HCà pas fin

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme A

plus d'infos

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1L1Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0382.10810AM8x111,25,5410 1,99 €
K0382.10820AM8x121,25,5415 1,99 €
K0382.11012AM10x113,77520 2,30 €
K0382.11025AM10x126,77520 2,44 €
K0382.11216AM12x1,5188,5630 2,64 €
K0382.11230AM12x1,5328,5630 2,83 €
K0382.11620AM16x1,523,312860 4,24 €
K0382.11635AM16x1,538,312860 4,50 €
K0382.12030AM20x1,534,2151090 9,72 €
K0382.12040AM20x1,544,2151090 9,96 €

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme B

plus d'infos

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D3L2Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 3,77 €
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 3,77 €
K0382.21012BM10x15,612,37520 4,20 €
K0382.21025BM10x15,625,37520 4,24 €
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 5,62 €
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 6,35 €
K0382.21620BM16x1,510,72012860 8,95 €
K0382.21635BM16x1,510,73512860 9,79 €
K0382.22030BM20x1,513,530151090 16,14 €
K0382.22040BM20x1,513,540151090 16,30 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33