HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota :La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.

Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0382_B Vis à bille orientable à tête HC à pas fin Forme B 109 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC
à pas fin Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D3L2Bille-ØSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 3,66 €
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 3,66 €
K0382.21012BM10x15,612,37520 4,08 €
K0382.21025BM10x15,625,37520 4,12 €
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 5,46 €
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 6,18 €
K0382.21620BM16x1,510,72012860 8,71 €
K0382.21635BM16x1,510,73512860 9,53 €
K0382.22030BM20x1,513,530151090 15,70 €
K0382.22040BM20x1,513,540151090 15,85 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33