- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0388_BVis HC striée ou à insert à picots, Forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier à outils trempé ou carbure.Nota :Le filetage continu permet un réglage fin. Les picots en carbure sont montés brasés. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | L | B | G | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0388.2510 | B | 25 | 6,4 | M10 | 5 | | | 28,01 € | | K0388.5010 | B | 50 | 6,4 | M10 | 5 | | | 28,78 € | | K0388.2512 | B | 25 | 7,9 | M12 | 6 | | | 28,97 € | | K0388.5012 | B | 50 | 7,9 | M12 | 6 | | | 29,94 € | | K0388.2516 | B | 25 | 11,2 | M16 | 8 | | | 30,49 € | | K0388.5016 | B | 50 | 11,2 | M16 | 8 | | | 31,63 € | | K0388.2520 | B | 25 | 12,7 | M20 | 10 | | | 33,16 € | | K0388.5020 | B | 50 | 12,7 | M20 | 10 | | | 34,26 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|