- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1200_BVis d'arrêt, forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier. Classe de résistance 10.9.Finition :Vis d'arrêt brunie. Ecrou zingué.Nota :Vis d'arrêt de taille M3 disponible avec une classe de résistance de 8.8 uniquement. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | L | K | SW | SR1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1200.20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 | | | 3,94 € | | K1200.20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 | | | 4,35 € | | K1200.20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 | | | 2,91 € | | K1200.20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 | | | 2,91 € | | K1200.20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | | | 2,99 € | | K1200.20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 | | | 2,91 € | | K1200.20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 | | | 2,91 € | | K1200.20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 | | | 2,99 € | | K1200.20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 | | | 2,91 € | | K1200.20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 | | | 2,99 € | | K1200.20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 | | | 2,99 € | | K1200.20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 | | | 2,99 € | | K1200.20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 | | | 2,99 € | | K1200.20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 | | | 2,99 € | | K1200.20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 | | | 3,06 € | | K1200.20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 | | | 3,28 € | | K1200.20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 | | | 3,28 € | | K1200.20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 | | | 3,50 € | | K1200.20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 | | | 3,50 € | | K1200.20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 | | | 3,65 € | | K1200.20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 | | | 3,65 € | | K1200.20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 | | | 3,78 € | | K1200.20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 | | | 3,78 € | | K1200.20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 | | | 3,94 € | | K1200.21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 | | | 3,70 € | | K1200.21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 | | | 4,14 € | | K1200.21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 | | | 4,35 € | | K1200.21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 | | | 4,66 € | | K1200.21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 | | | 5,53 € | | K1200.21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 | | | 5,97 € | | K1200.21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 | | | 6,34 € | | K1200.21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 | | | 7,85 € | | K1200.21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 | | | 8,44 € | | K1200.21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 | | | 9,52 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|