HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982
K1147

Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox (A 2).Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Lors du vissage de l'écrou sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique offre une sécurité à action radiale contre le desserrage de l'écrou.

Cette sécurité n'est possible que lorsque l'écrou est entièrement placé sur le raccord fileté. La longueur de vis doit être choisie de façon à ce que au moins deux pas dépassent de l'écrou.

En raison de la déformation plastique, cet écrou ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Plage de température :-50 °C jusqu’à +120 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1147 Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982 155 kB

Dessins

Écrou avec attache en polyamide, forme haute DIN 982

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DINClasse de résistanceD

EHMSWCAOAcc.PrixCommander
K1147.204acierDIN 9826-8M47,6662,97 0,16 €
K1147.205acierDIN 9828M58,796,34,48 0,16 €
K1147.206acierDIN 9828M611,0584,910 0,18 €
K1147.208acierDIN 9828M814,389,56,4413 0,25 €
K1147.210acierDIN 9828M1018,911,58,0417 0,53 €
K1147.212acierDIN 9828M1221,11410,3719 0,82 €
K1147.214acierDIN 9828M1423,91612,122 1,26 €
K1147.216acierDIN 9828M1626,761814,124 1,52 €
K1147.220acierDIN 9828M2032,952216,930 2,94 €
K1147.224acierDIN 9828M2439,552820,236 5,92 €
K1147.310acierDIN 98210M1018,911,58,0417 0,71 €
K1147.312acierDIN 98210M1221,11410,3719 1,01 €
K1147.316acierDIN 98210M1626,761814,124 1,84 €
K1147.320acierDIN 98210M2032,952216,930 3,47 €
K1147.324acierDIN 98210M2439,552820,236 6,36 €
K1147.105acier inoxydablesimilaires à DIN 982-M58,796,34,48 0,25 €
K1147.106acier inoxydablesimilaires à DIN 982-M611,0584,910 0,32 €
K1147.108acier inoxydablesimilaires à DIN 982-M814,389,56,4413 0,58 €
K1147.110acier inoxydablesimilaires à DIN 982-M1018,911,58,0417 0,80 €
K1147.112acier inoxydablesimilaires à DIN 982-M1221,11410,3719 1,19 €
K1147.116acier inoxydablesimilaires à DIN 982-M1626,761814,124 1,92 €
K1147.120acier inoxydablesimilaires à DIN 982-M2032,952216,930 3,96 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33