- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1446Éléments de verrouillage acier ou Inox |
retour |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les éléments de verrouillage sont utilisés pour relier de manière permanente deux composants dans n'importe quelle position angulaire. Les éléments de verrouillage avec denture intérieure (formes A-D) peuvent être librement associés aux éléments de verrouillage avec denture extérieure (formes E-H), en fonction de l'application et des possibilités de montage. Le ressort permet un passage rapide à une nouvelle position angulaire. Matière :Élément de verrouillage en acier 1.0718 ou Inox 1.4305.
Ressort en Inox 1.4310.
Vis CHC en acierou Inox A 2.Finition :Élément de verrouillage en acier bruni ou en Inox brillant. Ressort brillant. Vis CHC en acier de classe de résistance 8.8, noirci ou en Inox A2-70, brillant.Remarques concernant la commande :Pour chacun des éléments de verrouillage à denture intérieure de forme A et B sont incluses 2 vis CHC à six pans creux M3x8 ou M5x10. Pour chacun des éléments de verrouillage à denture extérieure (formes E-H) est inclus un ressort en Inox. Nota :Pour la fixation d'éléments de verrouillage de forme A ou B, il convient d'utiliser des vis CHC selon DIN 7984 à six pans creux, à tête courte.Fonction :On utilise les éléments de verrouillage pour l'ajustement rotatif de pièces. Les possibilités de fixation peuvent être revues en fonction de l'application.Accessoires :Vis CHC DIN 912/DIN EN ISO 4762 Vis CHC DIN 6912Indication de dessin :Forme A : denture intérieure, taraudage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC à tête courte, 2 trous lisses Forme B : denture intérieure, alésage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC à tête courte, 2 trous lisses Forme C : denture intérieure, taraudage centré, 2 taraudages pour fixation, 2 trous lisses Forme D : denture intérieure, alésage centré, 2 taraudages pour fixation, 2 trous lisses Forme E : denture extérieure, taraudage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC, 2 trous lisses Forme F : denture extérieure, alésage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC, 2 trous lisses Forme G : denture extérieure, taraudage centré, 2 taraudages, 2 trous lisses Forme H : denture extérieure, alésage centré, 2 taraudages, 2 trous lisses
1) désengagée 2) engagée Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
|
Éléments de verrouillage, forme B avec denture intérieure |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B2 | B3 | Diamètre de l'alésage D1 | D2 | D3= Vis à tête CHC DIN 7984 | D4 | H | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1446.22338 | B | acier | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 11,47 € | | K1446.23346 | B | acier | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 13,67 € | | K1446.122338 | B | acier inoxydable | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 15,23 € | | K1446.123346 | B | acier inoxydable | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 17,94 € | |
|
|
Éléments de verrouillage, forme D avec denture intérieure |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B2 | B3 | Diamètre de l'alésage D1 | D2 | D3 | D4 | H | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1446.42338 | D | acier | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 11,79 € | | K1446.43346 | D | acier | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 14,08 € | | K1446.142338 | D | acier inoxydable | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 15,64 € | | K1446.143346 | D | acier inoxydable | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 18,43 € | |
|
Éléments de verrouillage, forme E avec denture extérieure |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1446.52338 | E | acier | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 11,47 € | | K1446.53346 | E | acier | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 13,67 € | | K1446.152338 | E | acier inoxydable | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 15,23 € | | K1446.153346 | E | acier inoxydable | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 17,94 € | |
|
Éléments de verrouillage, forme F avec denture extérieure |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B2 | B3 | Diamètre de l'alésage D1 | D2 | D3 | D4 | H | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1446.62338 | F | acier | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 11,47 € | | K1446.63346 | F | acier | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 13,67 € | | K1446.162338 | F | acier inoxydable | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 15,23 € | | K1446.163346 | F | acier inoxydable | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 17,94 € | |
|
|
Éléments de verrouillage, forme H avec denture extérieure |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | B2 | B3 | Diamètre de l'alésage D1 | D2 | D3 | D4 | H | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1446.82338 | H | acier | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 11,47 € | | K1446.83346 | H | acier | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 13,67 € | | K1446.182338 | H | acier inoxydable | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 15,23 € | | K1446.183346 | H | acier inoxydable | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 17,94 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|