HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les éléments de verrouillage sont utilisés pour relier de manière permanente deux composants dans n'importe quelle position angulaire. Les éléments de verrouillage avec denture intérieure (formes A-D) peuvent être librement associés aux éléments de verrouillage avec denture extérieure (formes E-H), en fonction de l'application et des possibilités de montage. Le ressort permet un passage rapide à une nouvelle position angulaire. Matière :Élément de verrouillage en acier 1.0718 ou Inox 1.4305.
Ressort en Inox 1.4310.
Vis CHC en acierou Inox A 2.
Finition :Élément de verrouillage en acier bruni ou en Inox brillant.
Ressort brillant.
Vis CHC en acier de classe de résistance 8.8, noirci ou en Inox A 2-70, brillant.
Remarques concernant la commande :Pour chacun des éléments de verrouillage à denture intérieure de forme A et B sont incluses 2 vis CHC à six pans creux M3x8 ou M5x10.
Pour chacun des éléments de verrouillage à denture extérieure (formes E-H) est inclus un ressort en Inox.
Nota :Pour la fixation d'éléments de verrouillage de forme A ou B, il convient d'utiliser des vis CHC selon DIN 7984 à six pans creux, à tête courte.Fonction :On utilise les éléments de verrouillage pour l'ajustement rotatif de pièces. Les possibilités de fixation peuvent être revues en fonction de l'application.Accessoires :Vis CHC DIN 912/DIN EN ISO 4762
Vis CHC DIN 6912
Indication de dessin :
Forme A : denture intérieure, taraudage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC à tête courte, 2 trous lisses
Forme B : denture intérieure, alésage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC à tête courte, 2 trous lisses
Forme C : denture intérieure, taraudage centré, 2 taraudages pour fixation, 2 trous lisses
Forme D : denture intérieure, alésage centré, 2 taraudages pour fixation, 2 trous lisses
Forme E : denture extérieure, taraudage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC, 2 trous lisses
Forme F : denture extérieure, alésage centré, 2 trous fraisés pour vis CHC, 2 trous lisses
Forme G : denture extérieure, taraudage centré, 2 taraudages, 2 trous lisses
Forme H : denture extérieure, alésage centré, 2 taraudages, 2 trous lisses

1) désengagée
2) engagée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1446 Éléments de verrouillage en acier ou Inox 630 kB

Dessins (aperçu complet)

Éléments de verrouillage en acier ou Inox

Éléments de verrouillage, forme A avec denture intérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme A avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3D1D2D3
Vis à tête CHC
DIN 7984
D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1446.12338Aacier1212M43H8M32313,538 9,96 €
K1446.13346Aacier1818M65H8M53319,546 11,88 €
K1446.112338Aacier inoxydable1212M43H8M32313,538 13,23 €
K1446.113346Aacier inoxydable1818M65H8M53319,546 15,58 €

Éléments de verrouillage, forme B avec denture intérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme B avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3Diamètre
de l'alésage
D1
D2D3
Vis à tête CHC
DIN 7984
D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1446.22338Bacier12124,23H8M32313,538 9,96 €
K1446.23346Bacier18186,25H8M53319,546 11,88 €
K1446.122338Bacier inoxydable12124,23H8M32313,538 13,23 €
K1446.123346Bacier inoxydable18186,25H8M53319,546 15,58 €

Éléments de verrouillage, forme C avec denture intérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme C avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3D1D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1446.32338Cacier1212M43H8M32313,538 10,24 €
K1446.33346Cacier1818M65H8M53319,546 12,21 €
K1446.132338Cacier inoxydable1212M43H8M32313,538 13,59 €
K1446.133346Cacier inoxydable1818M65H8M53319,546 16,02 €

Éléments de verrouillage, forme D avec denture intérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme D avec denture intérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3Diamètre
de l'alésage
D1
D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1446.42338Dacier12124,23H8M32313,538 10,24 €
K1446.43346Dacier18186,25H8M53319,546 12,21 €
K1446.142338Dacier inoxydable12124,23H8M32313,538 13,59 €
K1446.143346Dacier inoxydable18186,25H8M53319,546 16,02 €

Éléments de verrouillage, forme E avec denture extérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme E avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3D1D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1446.52338Eacier1212M43H83,2239,538 9,96 €
K1446.53346Eacier1818M65H85,3331346 11,88 €
K1446.152338Eacier inoxydable1212M43H83,2239,538 13,23 €
K1446.153346Eacier inoxydable1818M65H85,3331346 15,58 €

Éléments de verrouillage, forme F avec denture extérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme F avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3Diamètre
de l'alésage
D1
D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1446.62338Facier12124,23H83,2239,538 9,96 €
K1446.63346Facier18186,25H85,3331346 11,88 €
K1446.162338Facier inoxydable12124,23H83,2239,538 13,23 €
K1446.163346Facier inoxydable18186,25H85,3331346 15,58 €

Éléments de verrouillage, forme G avec denture extérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme G avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3D1D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1446.72338Gacier1212M43H8M3239,538 9,96 €
K1446.73346Gacier1818M65H8M5331346 11,88 €
K1446.172338Gacier inoxydable1212M43H8M3239,538 13,23 €
K1446.173346Gacier inoxydable1818M65H8M5331346 15,58 €

Éléments de verrouillage, forme H avec denture extérieure

plus d'infos

Dessins

Éléments de verrouillage, forme H avec denture extérieure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
B2B3Diamètre
de l'alésage
D1
D2D3D4H

Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
K1446.82338Hacier12124,23H8M3239,538 9,96 €
K1446.83346Hacier18186,25H8M5331346 11,88 €
K1446.182338Hacier inoxydable12124,23H8M3239,538 13,23 €
K1446.183346Hacier inoxydable18186,25H8M5331346 15,58 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33