Groupes de marchandise
Inserts filetés en acier autotaraudants type B
K1538

Inserts filetés en acier autotaraudants type B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Acier cémenté, zingué.Nota :Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication
de raccords vissés supportant des charges élevées, et résistants à l'usure et aux vibrations
dans des profilés aluminium.
Pour réduire le filetage de M10 à M8.
Convient exclusivement pour les profilés aluminium avec un diamètre de l'avant-trou de 10 mm.
Accessoires :Outil de montage K1538.808.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1538 Inserts filetés en acier autotaraudants type B 232 kB

Dessins

Inserts filetés en acier autotaraudants type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

L
Longueur
pour numéro d'articleCAOAcc.PrixCommander
K1538.08M816K1538.808 1,38 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33