Groupes de marchandise
Outils de montage en acier autotaraudants type B, pour inserts filetés en acier
K1538

Outils de montage en acier autotaraudants type B, pour inserts...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Outil de montage manuel, zingué.Nota :Le vissage manuel s'effectue avec l'outil de montage manuel et une visseuse électrique, un cliquet, une douille, etc.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1538 Outils de montage en acier autotaraudants type B, pour inserts filetés en acier 188 kB

Dessins

Outils de montage en acier autotaraudants type B, pour inserts filetés en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSWL
Longueur
SD

CAOAcc.PrixCommander
K1538.8086,664810 15,01 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33