Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :avec revêtement.Nota :Le profilé pour rainure est doté de taraudages au pas de 40 mm et 60 mm. Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1912 Profilé pour rainure en T type I 181 kB

Dessins

Profilé pour rainure en T type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLargeur
de la
rainure
BD

HLL1L2Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
K1912.084008X1000816M89,51000402025 118,98 €
K1912.086008X1000816M89,51000603017 110,34 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33