- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1892Accouplements à griffes en élastomère avec moyeux de serrage... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Moyeu en aluminium. Étoile d'accouplement en polyuréthane.Finition :Moyeu poli. Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A. Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A. Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.Nota :Les accouplements à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d'une étoile d'accouplement en élastomère. Ils conviennent pour compenser les défauts d'alignement axiaux, radiaux et angulaires, et pour amortir les vibrations et les à-coups de couple.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.Plage de température :Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C. Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C. Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.Montage :Les accouplements à griffes en élastomère présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres et fixés à l'aide de moyeux de serrage.Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance. Rainure de clavette selon DIN 6885.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Couleur de composant | Moment d'inertie (gm²) | Résistance à la torsion statique (Nm/R)
| Résistance à la torsion dynamique (Nm/R)
| Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1892.14800350404 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800350808 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800350810 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800350812 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800350814 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800351010 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800351012 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800351014 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800351212 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800351214 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.14800351414 | 14 | bleu | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 62,33 € | | K1892.19800660808 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661212 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661214 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661215 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661216 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661414 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661415 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661416 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661515 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661516 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661616 | 19 | bleu | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 72,80 € | | K1892.24800781010 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800781818 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800781819 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800781820 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800781825 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800781919 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800781920 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800781925 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800782020 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800782025 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.24800782525 | 24 | bleu | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 114,21 € | | K1892.28800901414 | 28 | bleu | 0,402 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 130,76 € | | K1892.28800902424 | 28 | bleu | 0,402 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 130,76 € | | K1892.28800902828 | 28 | bleu | 0,402 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 130,76 € | | K1892.28800903232 | 28 | bleu | 0,402 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 130,76 € | | K1892.14920350404 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920350808 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920350810 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920350812 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920350814 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920351010 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920351012 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920351014 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920351212 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920351214 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.14920351414 | 14 | jaune | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 62,00 € | | K1892.19920660808 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661212 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661214 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661215 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661216 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661414 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661415 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661416 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661515 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661516 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.19920661616 | 19 | jaune | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 69,94 € | | K1892.24920781010 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781818 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781819 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781820 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781825 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781919 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781920 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781925 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920782020 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920782025 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.24920782525 | 24 | jaune | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 110,92 € | | K1892.28920901414 | 28 | jaune | 0,402 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 128,11 € | | K1892.28920902424 | 28 | jaune | 0,402 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 128,11 € | | K1892.28920902828 | 28 | jaune | 0,402 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 128,11 € | | K1892.28920903232 | 28 | jaune | 0,402 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 128,11 € | | K1892.38921141818 | 38 | jaune | 1,096 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 179,86 € | | K1892.38921142828 | 38 | jaune | 1,096 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 179,86 € | | K1892.38921143232 | 38 | jaune | 1,096 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 179,86 € | | K1892.38921143838 | 38 | jaune | 1,096 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 179,86 € | | K1892.42921262222 | 42 | jaune | 2,522 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 296,99 € | | K1892.42921263232 | 42 | jaune | 2,522 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 296,99 € | | K1892.42921263838 | 42 | jaune | 2,522 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 296,99 € | | K1892.42921264545 | 42 | jaune | 2,522 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 296,99 € | | K1892.48921402222 | 48 | jaune | 4,076 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 377,42 € | | K1892.48921403838 | 48 | jaune | 4,076 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 377,42 € | | K1892.48921404545 | 48 | jaune | 4,076 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 377,42 € | | K1892.48921405050 | 48 | jaune | 4,076 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 377,42 € | | K1892.14980350404 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980350808 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980350810 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980350812 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980350814 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980351010 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980351012 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980351014 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980351212 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980351214 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.14980351414 | 14 | rouge | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 62,00 € | | K1892.19980660808 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661212 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661214 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661215 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661216 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661414 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661415 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661416 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661515 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661516 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.19980661616 | 19 | rouge | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 69,94 € | | K1892.24980781010 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980781818 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980781819 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980781820 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980781825 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980781919 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980781920 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980781925 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980782020 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980782025 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.24980782525 | 24 | rouge | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 110,92 € | | K1892.28980901414 | 28 | rouge | 0,402 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 128,11 € | | K1892.28980902424 | 28 | rouge | 0,402 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 128,11 € | | K1892.28980902828 | 28 | rouge | 0,402 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 128,11 € | | K1892.28980903232 | 28 | rouge | 0,402 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 128,11 € | | K1892.38981141818 | 38 | rouge | 1,096 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 179,86 € | | K1892.38981142828 | 38 | rouge | 1,096 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 179,86 € | | K1892.38981143232 | 38 | rouge | 1,096 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 179,86 € | | K1892.38981143838 | 38 | rouge | 1,096 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 179,86 € | | K1892.42981262222 | 42 | rouge | 2,522 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 296,99 € | | K1892.42981263232 | 42 | rouge | 2,522 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 296,99 € | | K1892.42981263838 | 42 | rouge | 2,522 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 296,99 € | | K1892.42981264545 | 42 | rouge | 2,522 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 296,99 € | | K1892.48981402222 | 48 | rouge | 4,076 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 377,42 € | | K1892.48981403838 | 48 | rouge | 4,076 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 377,42 € | | K1892.48981404545 | 48 | rouge | 4,076 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 377,42 € | | K1892.48981405050 | 48 | rouge | 4,076 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 377,42 € | |
Référence | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | Couple max. Nm | Dureté étoile de couplage | Couple nominal Nm
| Vitesse max. tr/min | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1892.14800350404 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800350808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800350810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800350812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800350814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800351010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800351012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800351014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800351212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800351214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.14800351414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 62,33 € | | K1892.19800660808 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.19800661616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 72,80 € | | K1892.24800781010 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.24800782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 114,21 € | | K1892.28800901414 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 130,76 € | | K1892.28800902424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 130,76 € | | K1892.28800902828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 130,76 € | | K1892.28800903232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 130,76 € | | K1892.14920350404 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920350808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920350810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920350812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920350814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920351010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920351012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920351014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920351212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920351214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14920351414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.19920660808 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19920661616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.24920781010 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24920782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.28920901414 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 128,11 € | | K1892.28920902424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 128,11 € | | K1892.28920902828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 128,11 € | | K1892.28920903232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 128,11 € | | K1892.38921141818 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 179,86 € | | K1892.38921142828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 179,86 € | | K1892.38921143232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 179,86 € | | K1892.38921143838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 179,86 € | | K1892.42921262222 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 296,99 € | | K1892.42921263232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 296,99 € | | K1892.42921263838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 296,99 € | | K1892.42921264545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 296,99 € | | K1892.48921402222 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 377,42 € | | K1892.48921403838 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 377,42 € | | K1892.48921404545 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 377,42 € | | K1892.48921405050 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 377,42 € | | K1892.14980350404 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980350808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980350810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980350812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980350814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980351010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980351012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980351014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980351212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980351214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.14980351414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 62,00 € | | K1892.19980660808 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.19980661616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 69,94 € | | K1892.24980781010 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980781818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980781819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980781820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980781825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980781919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980781920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980781925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980782020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980782025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.24980782525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 110,92 € | | K1892.28980901414 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 128,11 € | | K1892.28980902424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 128,11 € | | K1892.28980902828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 128,11 € | | K1892.28980903232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 128,11 € | | K1892.38981141818 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 179,86 € | | K1892.38981142828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 179,86 € | | K1892.38981143232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 179,86 € | | K1892.38981143838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 179,86 € | | K1892.42981262222 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 296,99 € | | K1892.42981263232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 296,99 € | | K1892.42981263838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 296,99 € | | K1892.42981264545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 296,99 € | | K1892.48981402222 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 377,42 € | | K1892.48981403838 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 377,42 € | | K1892.48981404545 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 377,42 € | | K1892.48981405050 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 377,42 € | |
Référence | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Couple de serrage des vis Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1892.14800350404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800350808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800350810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800350812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800350814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800351010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800351012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800351014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800351212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800351214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.14800351414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,33 € | | K1892.19800660808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.19800661616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 72,80 € | | K1892.24800781010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800781818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800781819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800781820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800781825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800781919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800781920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800781925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800782020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800782025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.24800782525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 114,21 € | | K1892.28800901414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 130,76 € | | K1892.28800902424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 130,76 € | | K1892.28800902828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 130,76 € | | K1892.28800903232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 130,76 € | | K1892.14920350404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920350808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920350810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920350812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920350814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920351010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920351012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920351014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920351212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920351214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14920351414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.19920660808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19920661616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.24920781010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920781925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920782020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920782025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24920782525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.28920901414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 128,11 € | | K1892.28920902424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 128,11 € | | K1892.28920902828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 128,11 € | | K1892.28920903232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 128,11 € | | K1892.38921141818 | 30 | M8 | 18 | 18 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 179,86 € | | K1892.38921142828 | 30 | M8 | 28 | 28 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 179,86 € | | K1892.38921143232 | 30 | M8 | 32 | 32 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 179,86 € | | K1892.38921143838 | 30 | M8 | 38 | 38 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 179,86 € | | K1892.42921262222 | 32 | M10 | 22 | 22 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 296,99 € | | K1892.42921263232 | 32 | M10 | 32 | 32 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 296,99 € | | K1892.42921263838 | 32 | M10 | 38 | 38 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 296,99 € | | K1892.42921264545 | 32 | M10 | 45 | 45 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 296,99 € | | K1892.48921402222 | 36 | M12 | 22 | 22 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 377,42 € | | K1892.48921403838 | 36 | M12 | 38 | 38 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 377,42 € | | K1892.48921404545 | 36 | M12 | 45 | 45 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 377,42 € | | K1892.48921405050 | 36 | M12 | 50 | 50 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 377,42 € | | K1892.14980350404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980350808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980350810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980350812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980350814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980351010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980351012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980351014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980351212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980351214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.14980351414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 62,00 € | | K1892.19980660808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.19980661616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 69,94 € | | K1892.24980781010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980781818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980781819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980781820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980781825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980781919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980781920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980781925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980782020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980782025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.24980782525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 110,92 € | | K1892.28980901414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 128,11 € | | K1892.28980902424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 128,11 € | | K1892.28980902828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 128,11 € | | K1892.28980903232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 128,11 € | | K1892.38981141818 | 30 | M8 | 18 | 18 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 179,86 € | | K1892.38981142828 | 30 | M8 | 28 | 28 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 179,86 € | | K1892.38981143232 | 30 | M8 | 32 | 32 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 179,86 € | | K1892.38981143838 | 30 | M8 | 38 | 38 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 179,86 € | | K1892.42981262222 | 32 | M10 | 22 | 22 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 296,99 € | | K1892.42981263232 | 32 | M10 | 32 | 32 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 296,99 € | | K1892.42981263838 | 32 | M10 | 38 | 38 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 296,99 € | | K1892.42981264545 | 32 | M10 | 45 | 45 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 296,99 € | | K1892.48981402222 | 36 | M12 | 22 | 22 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 377,42 € | | K1892.48981403838 | 36 | M12 | 38 | 38 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 377,42 € | | K1892.48981404545 | 36 | M12 | 45 | 45 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 377,42 € | | K1892.48981405050 | 36 | M12 | 50 | 50 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 377,42 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|