- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1895Accouplements à griffes en élastomère avec tige filetée, inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Moyeu en inox. Étoile d'accouplement en polyuréthane.Finition :Moyeu poli. Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A. Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A. Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.Nota :Les accouplements à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d'une étoile d'accouplement en élastomère. Ils conviennent pour compenser les défauts d'alignement axiaux, radiaux et angulaires, et pour amortir les vibrations et les à-coups de couple.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.Plage de température :Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C. Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C. Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.Montage :Les accouplements à griffes en élastomère présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres et fixés à l'aide de tiges filetées.Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance. Rainure de clavette selon DIN 6885.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Couleur de composant | Moment d'inertie (gm²) | Résistance à la torsion statique (Nm/R)
| Résistance à la torsion dynamique (Nm/R)
| Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1895.14800350606 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800350808 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800350810 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800350812 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800350814 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800351010 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800351012 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800351014 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800351212 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800351214 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.14800351414 | 14 | bleu | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 88,11 € | | K1895.19800661010 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661212 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661214 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661215 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661216 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661414 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661415 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661416 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661515 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661516 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.19800661616 | 19 | bleu | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 161,69 € | | K1895.24800781616 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800781818 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800781819 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800781820 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800781825 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800781919 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800781920 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800781925 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800782020 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800782025 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.24800782525 | 24 | bleu | 0,455 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 224,64 € | | K1895.28800902020 | 28 | bleu | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 276,44 € | | K1895.28800902424 | 28 | bleu | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 276,44 € | | K1895.28800902828 | 28 | bleu | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 276,44 € | | K1895.28800903232 | 28 | bleu | 0,972 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 276,44 € | | K1895.14920350606 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920350808 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920350810 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920350812 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920350814 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920351010 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920351012 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920351014 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920351212 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920351214 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.14920351414 | 14 | jaune | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 87,78 € | | K1895.19920661010 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661212 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661214 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661215 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661216 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661414 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661415 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661416 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661515 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661516 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.19920661616 | 19 | jaune | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 158,84 € | | K1895.24920781616 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920781818 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920781819 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920781820 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920781825 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920781919 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920781920 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920781925 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920782020 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920782025 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.24920782525 | 24 | jaune | 0,455 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 221,36 € | | K1895.28920902020 | 28 | jaune | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 273,80 € | | K1895.28920902424 | 28 | jaune | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 273,80 € | | K1895.28920902828 | 28 | jaune | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 273,80 € | | K1895.28920903232 | 28 | jaune | 0,972 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 273,80 € | | K1895.38921142020 | 38 | jaune | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 394,66 € | | K1895.38921142828 | 38 | jaune | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 394,66 € | | K1895.38921143232 | 38 | jaune | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 394,66 € | | K1895.38921143838 | 38 | jaune | 2,911 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 394,66 € | | K1895.42921262020 | 42 | jaune | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 465,27 € | | K1895.42921263232 | 42 | jaune | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 465,27 € | | K1895.42921263838 | 42 | jaune | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 465,27 € | | K1895.42921264545 | 42 | jaune | 6,39 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 465,27 € | | K1895.14980350606 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980350808 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980350810 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980350812 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980350814 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980351010 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980351012 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980351014 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980351212 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980351214 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.14980351414 | 14 | rouge | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 87,78 € | | K1895.19980661010 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661212 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661214 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661215 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661216 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661414 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661415 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661416 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661515 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661516 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.19980661616 | 19 | rouge | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 158,84 € | | K1895.24980781616 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980781818 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980781819 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980781820 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980781825 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980781919 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980781920 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980781925 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980782020 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980782025 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.24980782525 | 24 | rouge | 0,455 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 221,36 € | | K1895.28980902020 | 28 | rouge | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 273,80 € | | K1895.28980902424 | 28 | rouge | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 273,80 € | | K1895.28980902828 | 28 | rouge | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 273,80 € | | K1895.28980903232 | 28 | rouge | 0,972 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 273,80 € | | K1895.38981142020 | 38 | rouge | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 394,66 € | | K1895.38981142828 | 38 | rouge | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 394,66 € | | K1895.38981143232 | 38 | rouge | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 394,66 € | | K1895.38981143838 | 38 | rouge | 2,911 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 394,66 € | | K1895.42981262020 | 42 | rouge | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 465,27 € | | K1895.42981263232 | 42 | rouge | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 465,27 € | | K1895.42981263838 | 42 | rouge | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 465,27 € | | K1895.42981264545 | 42 | rouge | 6,39 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 465,27 € | |
Référence | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | Couple max. Nm | Dureté étoile de couplage | Couple nominal Nm
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1895.14800350606 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800350808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800350810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800350812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800350814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800351010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800351012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800351014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800351212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800351214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.14800351414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 88,11 € | | K1895.19800661010 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 161,69 € | | K1895.24800781616 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.24800782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 224,64 € | | K1895.28800902020 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 276,44 € | | K1895.28800902424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 276,44 € | | K1895.28800902828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 276,44 € | | K1895.28800903232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 276,44 € | | K1895.14920350606 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920350808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920350810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920350812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920350814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920351010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920351012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920351014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920351212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920351214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.14920351414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 87,78 € | | K1895.19920661010 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.19920661616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 158,84 € | | K1895.24920781616 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.24920782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 221,36 € | | K1895.28920902020 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 273,80 € | | K1895.28920902424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 273,80 € | | K1895.28920902828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 273,80 € | | K1895.28920903232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 273,80 € | | K1895.38921142020 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 394,66 € | | K1895.38921142828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 394,66 € | | K1895.38921143232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 394,66 € | | K1895.38921143838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 394,66 € | | K1895.42921262020 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 465,27 € | | K1895.42921263232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 465,27 € | | K1895.42921263838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 465,27 € | | K1895.42921264545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 465,27 € | | K1895.14980350606 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980350808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980350810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980350812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980350814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980351010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980351012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980351014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980351212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980351214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.14980351414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 87,78 € | | K1895.19980661010 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.19980661616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 158,84 € | | K1895.24980781616 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980781818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980781819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980781820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980781825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980781919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980781920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980781925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980782020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980782025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.24980782525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 221,36 € | | K1895.28980902020 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 273,80 € | | K1895.28980902424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 273,80 € | | K1895.28980902828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 273,80 € | | K1895.28980903232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 273,80 € | | K1895.38981142020 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 394,66 € | | K1895.38981142828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 394,66 € | | K1895.38981143232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 394,66 € | | K1895.38981143838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 394,66 € | | K1895.42981262020 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 465,27 € | | K1895.42981263232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 465,27 € | | K1895.42981263838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 465,27 € | | K1895.42981264545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 465,27 € | |
Référence | Vitesse max. tr/min | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | L | L1 | L2 | L3 | Couple de serrage des vis Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1895.14800350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.14800351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 88,11 € | | K1895.19800661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.19800661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 161,69 € | | K1895.24800781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.24800782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 224,64 € | | K1895.28800902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 276,44 € | | K1895.28800902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 276,44 € | | K1895.28800902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 276,44 € | | K1895.28800903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 276,44 € | | K1895.14920350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14920351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.19920661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19920661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.24920781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24920782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.28920902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 273,80 € | | K1895.28920902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 273,80 € | | K1895.28920902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 273,80 € | | K1895.28920903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 273,80 € | | K1895.38921142020 | 6000 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 394,66 € | | K1895.38921142828 | 6000 | 1xM8 | 28 | 28 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 394,66 € | | K1895.38921143232 | 6000 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 394,66 € | | K1895.38921143838 | 6000 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 394,66 € | | K1895.42921262020 | 4800 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 465,27 € | | K1895.42921263232 | 4800 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 465,27 € | | K1895.42921263838 | 4800 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 465,27 € | | K1895.42921264545 | 4800 | 1xM8 | 45 | 45 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 465,27 € | | K1895.14980350606 | 16000 | 1xM4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980350808 | 16000 | 1xM4 | 8 | 8 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980350810 | 16000 | 1xM4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980350812 | 16000 | 1xM4 | 8 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980350814 | 16000 | 1xM4 | 8 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980351010 | 16000 | 1xM4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980351012 | 16000 | 1xM4 | 10 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980351014 | 16000 | 1xM4 | 10 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980351212 | 16000 | 1xM4 | 12 | 12 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980351214 | 16000 | 1xM4 | 12 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.14980351414 | 16000 | 1xM4 | 14 | 14 | 6 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 3 | | | 87,78 € | | K1895.19980661010 | 12000 | 1xM5 | 10 | 10 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661212 | 12000 | 1xM5 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661214 | 12000 | 1xM5 | 12 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661215 | 12000 | 1xM5 | 12 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661216 | 12000 | 1xM5 | 12 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661414 | 12000 | 1xM5 | 14 | 14 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661415 | 12000 | 1xM5 | 14 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661416 | 12000 | 1xM5 | 14 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661515 | 12000 | 1xM5 | 15 | 15 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661516 | 12000 | 1xM5 | 15 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.19980661616 | 12000 | 1xM5 | 16 | 16 | 10 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 10 | 6 | | | 158,84 € | | K1895.24980781616 | 8500 | 1xM5 | 16 | 16 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980781818 | 8500 | 1xM5 | 18 | 18 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980781819 | 8500 | 1xM5 | 18 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980781820 | 8500 | 1xM5 | 18 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980781825 | 8500 | 1xM5 | 18 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980781919 | 8500 | 1xM5 | 19 | 19 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980781920 | 8500 | 1xM5 | 19 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980781925 | 8500 | 1xM5 | 19 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980782020 | 8500 | 1xM5 | 20 | 20 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980782025 | 8500 | 1xM5 | 20 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.24980782525 | 8500 | 1xM5 | 25 | 25 | 16 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 10 | 6 | | | 221,36 € | | K1895.28980902020 | 7200 | 1xM6 | 20 | 20 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 273,80 € | | K1895.28980902424 | 7200 | 1xM6 | 24 | 24 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 273,80 € | | K1895.28980902828 | 7200 | 1xM6 | 28 | 28 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 273,80 € | | K1895.28980903232 | 7200 | 1xM6 | 32 | 32 | 20 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 11 | | | 273,80 € | | K1895.38981142020 | 6000 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 394,66 € | | K1895.38981142828 | 6000 | 1xM8 | 28 | 28 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 394,66 € | | K1895.38981143232 | 6000 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 394,66 € | | K1895.38981143838 | 6000 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 15 | 25 | | | 394,66 € | | K1895.42981262020 | 4800 | 1xM8 | 20 | 20 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 465,27 € | | K1895.42981263232 | 4800 | 1xM8 | 32 | 32 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 465,27 € | | K1895.42981263838 | 4800 | 1xM8 | 38 | 38 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 465,27 € | | K1895.42981264545 | 4800 | 1xM8 | 45 | 45 | 20 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 25 | | | 465,27 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|