- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1893Accouplements à griffes en élastomère forme courte avec moyeux... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Moyeu en aluminium. Étoile d'accouplement en polyuréthane.Finition :Moyeu poli. Étoile d'accouplement Bleu 80 Shore A. Étoile d'accouplement Jaune 92 Shore A. Étoile d'accouplement Rouge 98 Shore A.Nota :Les accouplements à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d'une étoile d'accouplement en élastomère. Ils conviennent pour compenser les défauts d'alignement axiaux, radiaux et angulaires, et pour amortir les vibrations et les à-coups de couple.
L'étoile d'accouplement en polyuréthane est disponible en différents degrés de dureté. Plus la dureté de l'étoile d'accouplement augmente, plus le couple à transmettre et la rigidité augmentent ; plus sa dureté diminue, plus la capacité de déplacement et l'amortissement augmentent.
Une précontrainte des étoiles d'accouplement dans les moyeux d'accouplement fait que cette version ne présente pas de jeu.
Le montage n'est pas inclus dans la livraison.Plage de température :Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. Temporairement -60 °C à +120 °C. Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -50 °C à +120 °C. Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. Temporairement -40 °C à +120 °C.Montage :Les accouplements à griffes en élastomère présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.
Au moment du montage, les moyeux de l'accouplement à griffes en élastomère sont enfilés sur les arbres et fixés à l'aide de moyeux de serrage.Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance. Rainure de clavette selon DIN 6885.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Taille | Couleur de composant | Moment d'inertie (gm²) | Résistance à la torsion statique (Nm/R)
| Résistance à la torsion dynamique (Nm/R)
| Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1893.38920862828 | 38 | jaune | 0,79 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 203,26 € | | K1893.24920581010 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.24980581825 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.19920501515 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.19980501515 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.24920581825 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.19920501216 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.19980501516 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.14980320808 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.42920942222 | 42 | jaune | 1,832 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 335,86 € | | K1893.42920943838 | 42 | jaune | 1,832 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 335,86 € | | K1893.24980581920 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.48921105050 | 48 | jaune | 3,101 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 427,10 € | | K1893.19980501414 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.19920501616 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.19980501616 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.28920622828 | 28 | jaune | 0,266 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 144,72 € | | K1893.14980320810 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.24920582525 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.19980500808 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.24980582025 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.24980581010 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.42920943232 | 42 | jaune | 1,832 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 335,86 € | | K1893.28920623232 | 28 | jaune | 0,266 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 144,72 € | | K1893.24920581818 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.19980501415 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.24980582525 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.24920581925 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.48921104545 | 48 | jaune | 3,101 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 427,10 € | | K1893.14980321414 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.19980501216 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.19920501516 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.19980501416 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.24980581925 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.38920863838 | 38 | jaune | 0,79 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 203,26 € | | K1893.24920581820 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.24980581919 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.14980320814 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.14980321014 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.19920501414 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.38920861818 | 38 | jaune | 0,79 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 203,26 € | | K1893.19980501212 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.28920622424 | 28 | jaune | 0,266 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 144,72 € | | K1893.14980320404 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.24920581819 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.24980581819 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.14980321010 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.24920582020 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.14980321012 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.24980582020 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.14980320812 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.24920582025 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.19980501214 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.24980581820 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.14980321214 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.14980321212 | 14 | rouge | 0,006 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 67,25 € | | K1893.28920621414 | 28 | jaune | 0,266 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 144,72 € | | K1893.19980501215 | 19 | rouge | 0,019 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 75,53 € | | K1893.19920501416 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.42920944545 | 42 | jaune | 1,832 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 335,86 € | | K1893.48921102222 | 48 | jaune | 3,101 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 427,10 € | | K1893.24920581919 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.19920501415 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.28980621414 | 28 | rouge | 0,266 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 144,72 € | | K1893.48921103838 | 48 | jaune | 3,101 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 427,10 € | | K1893.24980581818 | 24 | rouge | 0,121 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 120,24 € | | K1893.38920863232 | 38 | jaune | 0,79 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 203,26 € | | K1893.24920581920 | 24 | jaune | 0,121 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 120,24 € | | K1893.14800320404 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800320808 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800320810 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800320812 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800320814 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800321010 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800321012 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800321014 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800321212 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800321214 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.14800321414 | 14 | bleu | 0,006 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 67,57 € | | K1893.19800500808 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501212 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501214 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501215 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501216 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501414 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501415 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501416 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501515 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501516 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501616 | 19 | bleu | 0,019 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 78,25 € | | K1893.24800581010 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800581818 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800581819 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800581820 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800581825 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800581919 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800581920 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800581925 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800582020 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800582025 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.24800582525 | 24 | bleu | 0,121 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 123,36 € | | K1893.28800621414 | 28 | bleu | 0,266 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 147,21 € | | K1893.28800622424 | 28 | bleu | 0,266 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 147,21 € | | K1893.28800622828 | 28 | bleu | 0,266 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 147,21 € | | K1893.28800623232 | 28 | bleu | 0,266 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 147,21 € | | K1893.14920320404 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920320808 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920320810 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920320812 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920320814 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920321010 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920321012 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920321014 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920321212 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920321214 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.14920321414 | 14 | jaune | 0,006 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 67,25 € | | K1893.19920500808 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.19920501212 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.19920501214 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.19920501215 | 19 | jaune | 0,019 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 75,53 € | | K1893.28980622424 | 28 | rouge | 0,266 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 144,72 € | | K1893.28980622828 | 28 | rouge | 0,266 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 144,72 € | | K1893.28980623232 | 28 | rouge | 0,266 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 144,72 € | | K1893.38980861818 | 38 | rouge | 0,79 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 203,26 € | | K1893.38980862828 | 38 | rouge | 0,79 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 203,26 € | | K1893.38980863232 | 38 | rouge | 0,79 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 203,26 € | | K1893.38980863838 | 38 | rouge | 0,79 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 203,26 € | | K1893.42980942222 | 42 | rouge | 1,832 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 335,86 € | | K1893.42980943232 | 42 | rouge | 1,832 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 335,86 € | | K1893.42980943838 | 42 | rouge | 1,832 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 335,86 € | | K1893.42980944545 | 42 | rouge | 1,832 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 335,86 € | | K1893.48981102222 | 48 | rouge | 3,101 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 427,10 € | | K1893.48981103838 | 48 | rouge | 3,101 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 427,10 € | | K1893.48981104545 | 48 | rouge | 3,101 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 427,10 € | | K1893.48981105050 | 48 | rouge | 3,101 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 427,10 € | |
Référence | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | Couple max. Nm | Dureté étoile de couplage | Couple nominal Nm
| Vitesse max. tr/min | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1893.38920862828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 203,26 € | | K1893.24920581010 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.24980581825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.19920501515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19980501515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.24920581825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.19920501216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19980501516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.14980320808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.42920942222 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 335,86 € | | K1893.42920943838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 335,86 € | | K1893.24980581920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.48921105050 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 427,10 € | | K1893.19980501414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19920501616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19980501616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.28920622828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 144,72 € | | K1893.14980320810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.24920582525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.19980500808 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.24980582025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.24980581010 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.42920943232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 335,86 € | | K1893.28920623232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 144,72 € | | K1893.24920581818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.19980501415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.24980582525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.24920581925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.48921104545 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 427,10 € | | K1893.14980321414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.19980501216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19920501516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19980501416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.24980581925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.38920863838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 203,26 € | | K1893.24920581820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.24980581919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.14980320814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14980321014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.19920501414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.38920861818 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 203,26 € | | K1893.19980501212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.28920622424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 144,72 € | | K1893.14980320404 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.24920581819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.24980581819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.14980321010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.24920582020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.14980321012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.24980582020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.14980320812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.24920582025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.19980501214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.24980581820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.14980321214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14980321212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.28920621414 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 144,72 € | | K1893.19980501215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19920501416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.42920944545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 335,86 € | | K1893.48921102222 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 427,10 € | | K1893.24920581919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.19920501415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.28980621414 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 144,72 € | | K1893.48921103838 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 427,10 € | | K1893.24980581818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.38920863232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 203,26 € | | K1893.24920581920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 120,24 € | | K1893.14800320404 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800320808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800320810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800320812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800320814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800321010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800321012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800321014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800321212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800321214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.14800321414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 67,57 € | | K1893.19800500808 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.19800501616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 78,25 € | | K1893.24800581010 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800581818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800581819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800581820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800581825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800581919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800581920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800581925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800582020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800582025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.24800582525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 123,36 € | | K1893.28800621414 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 147,21 € | | K1893.28800622424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 147,21 € | | K1893.28800622828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 147,21 € | | K1893.28800623232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 147,21 € | | K1893.14920320404 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920320808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920320810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920320812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920320814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920321010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920321012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920321014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920321212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920321214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.14920321414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 67,25 € | | K1893.19920500808 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19920501212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19920501214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.19920501215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 75,53 € | | K1893.28980622424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 144,72 € | | K1893.28980622828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 144,72 € | | K1893.28980623232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 144,72 € | | K1893.38980861818 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 203,26 € | | K1893.38980862828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 203,26 € | | K1893.38980863232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 203,26 € | | K1893.38980863838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 203,26 € | | K1893.42980942222 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 335,86 € | | K1893.42980943232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 335,86 € | | K1893.42980943838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 335,86 € | | K1893.42980944545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 335,86 € | | K1893.48981102222 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 427,10 € | | K1893.48981103838 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 427,10 € | | K1893.48981104545 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 427,10 € | | K1893.48981105050 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 427,10 € | |
Référence | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Couple de serrage des vis Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1893.38920862828 | 30 | M8 | 28 | 28 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 203,26 € | | K1893.24920581010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.24980581825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.19920501515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19980501515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.24920581825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.19920501216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19980501516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.14980320808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.42920942222 | 32 | M10 | 22 | 22 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 335,86 € | | K1893.42920943838 | 32 | M10 | 38 | 38 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 335,86 € | | K1893.24980581920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.48921105050 | 36 | M12 | 50 | 50 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 427,10 € | | K1893.19980501414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19920501616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19980501616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.28920622828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 144,72 € | | K1893.14980320810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.24920582525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.19980500808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.24980582025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.24980581010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.42920943232 | 32 | M10 | 32 | 32 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 335,86 € | | K1893.28920623232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 144,72 € | | K1893.24920581818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.19980501415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.24980582525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.24920581925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.48921104545 | 36 | M12 | 45 | 45 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 427,10 € | | K1893.14980321414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.19980501216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19920501516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19980501416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.24980581925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.38920863838 | 30 | M8 | 38 | 38 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 203,26 € | | K1893.24920581820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.24980581919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.14980320814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14980321014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.19920501414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.38920861818 | 30 | M8 | 18 | 18 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 203,26 € | | K1893.19980501212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.28920622424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 144,72 € | | K1893.14980320404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.24920581819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.24980581819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.14980321010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.24920582020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.14980321012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.24980582020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.14980320812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.24920582025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.19980501214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.24980581820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.14980321214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14980321212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.28920621414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 144,72 € | | K1893.19980501215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19920501416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.42920944545 | 32 | M10 | 45 | 45 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 335,86 € | | K1893.48921102222 | 36 | M12 | 22 | 22 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 427,10 € | | K1893.24920581919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.19920501415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.28980621414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 144,72 € | | K1893.48921103838 | 36 | M12 | 38 | 38 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 427,10 € | | K1893.24980581818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.38920863232 | 30 | M8 | 32 | 32 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 203,26 € | | K1893.24920581920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 120,24 € | | K1893.14800320404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800320808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800320810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800320812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800320814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800321010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800321012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800321014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800321212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800321214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.14800321414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,57 € | | K1893.19800500808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.19800501616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 78,25 € | | K1893.24800581010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800581818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800581819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800581820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800581825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800581919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800581920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800581925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800582020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800582025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.24800582525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 16 | 58 | 20 | 18 | 8 | 26 | 57,5 | 15 | | | 123,36 € | | K1893.28800621414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 147,21 € | | K1893.28800622424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 147,21 € | | K1893.28800622828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 147,21 € | | K1893.28800623232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 147,21 € | | K1893.14920320404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920320808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920320810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920320812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920320814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920321010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920321012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920321014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920321212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920321214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.14920321414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 7,8 | 32 | 9,5 | 13 | 4,5 | 16,4 | 35 | 4,5 | | | 67,25 € | | K1893.19920500808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19920501212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19920501214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.19920501215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 14,5 | 50 | 17 | 16 | 8 | 21 | 46 | 15 | | | 75,53 € | | K1893.28980622424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 144,72 € | | K1893.28980622828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 144,72 € | | K1893.28980623232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 17 | 62 | 21 | 20 | 9 | 28 | 73 | 40 | | | 144,72 € | | K1893.38980861818 | 30 | M8 | 18 | 18 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 203,26 € | | K1893.38980862828 | 30 | M8 | 28 | 28 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 203,26 € | | K1893.38980863232 | 30 | M8 | 32 | 32 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 203,26 € | | K1893.38980863838 | 30 | M8 | 38 | 38 | 18 | 48 | 80 | 24 | 86 | 31 | 24 | 12 | 38 | 83,5 | 40 | | | 203,26 € | | K1893.42980942222 | 32 | M10 | 22 | 22 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 335,86 € | | K1893.42980943232 | 32 | M10 | 32 | 32 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 335,86 € | | K1893.42980943838 | 32 | M10 | 38 | 38 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 335,86 € | | K1893.42980944545 | 32 | M10 | 45 | 45 | 22 | 50 | 95 | 25 | 94 | 34,5 | 25 | 12,5 | 44 | 93,5 | 84 | | | 335,86 € | | K1893.48981102222 | 36 | M12 | 22 | 22 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 427,10 € | | K1893.48981103838 | 36 | M12 | 38 | 38 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 427,10 € | | K1893.48981104545 | 36 | M12 | 45 | 45 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 427,10 € | | K1893.48981105050 | 36 | M12 | 50 | 50 | 22 | 57 | 105 | 30 | 110 | 41 | 28 | 14 | 50 | 105 | 145 | | | 427,10 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|