Groupes de marchandise
Accouplements à soufflet métallique forme courte avec moyeux de serrage amovibles
K1887

Accouplements à soufflet métallique forme courte avec moyeux de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Moyeu en aluminium.
Soufflet en inox.
Finition :Poli.Nota :Accouplements à soufflet métallique avec grande résistance à la torsion. Le soufflet métallique permet de compenser le désalignement axial, radial et angulaire de l'arbre en cas de forces de rappel faibles. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.

Ils sont privilégiés lorsqu'une transmission précise de la position et du mouvement est nécessaire, comme par exemple pour les servomoteurs dans les machines-outils, les machines d'emballage, les machines d'usinage du bois ou encore dans la technique d'automatisation.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Montage :Les accouplements à soufflet métallique présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.

Lors du montage et du démontage, la déformation du soufflet métallique ne doit pas dépasser le triple des valeurs de déplacement admissibles indiquées dans le catalogue. Évitez toute application de force.
Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885. Veuillez tenir compte du plus grand alésage possible pour la rainure de clavette.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1887 Accouplements à soufflet métallique forme courte avec moyeux de serrage amovibles 300 kB
 Note technique Raccords d‘arbres 2,1 MB

Dessins

Accouplements à soufflet métallique forme courte avec moyeux de serrage amovibles

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleCouple
max.
Nm
Moment d'inertie
(gm²)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Rigidité du ressort
radiale
(N/mm)
Rigidité du ressort
axiale
(N/mm)
CAOAcc.PrixCommander
K1887.018058101018180,032020550 110,20 €
K1887.018058111118180,032020550 110,20 €
K1887.018058121218180,032020550 110,20 €
K1887.018058141418180,032020550 110,20 €
K1887.018058191918180,032020550 110,20 €
K1887.018058242418180,032020550 110,20 €
K1887.018058252518180,032020550 110,20 €
K1887.030058101030300,133872050 134,72 €
K1887.030058111130300,133872050 134,72 €
K1887.030058121230300,133872050 134,72 €
K1887.030058141430300,133872050 134,72 €
K1887.030058191930300,133872050 134,72 €
K1887.030058242430300,133872050 134,72 €
K1887.030058252530300,133872050 134,72 €
K1887.060067121260600,2875115090 156,32 €
K1887.060067141460600,2875115090 156,32 €
K1887.060067191960600,2875115090 156,32 €
K1887.060067242460600,2875115090 156,32 €
K1887.060067252560600,2875115090 156,32 €
K1887.060067282860600,2875115090 156,32 €
K1887.060067323260600,2875115090 156,32 €
K1887.080078121280800,78128120080 239,38 €
K1887.080078191980800,78128120080 239,38 €
K1887.080078242480800,78128120080 239,38 €
K1887.080078252580800,78128120080 239,38 €
K1887.080078282880800,78128120080 239,38 €
K1887.080078323280800,78128120080 239,38 €
K1887.15007814141501500,821552020280 258,89 €
K1887.15007819191501500,821552020280 258,89 €
K1887.15007824241501500,821552020280 258,89 €
K1887.15007825251501500,821552020280 258,89 €
K1887.15007828281501500,821552020280 258,89 €
K1887.15007832321501500,821552020280 258,89 €
K1887.20008316162002001,191752500280 287,83 €
K1887.20008319192002001,191752500280 287,83 €
K1887.20008324242002001,191752500280 287,83 €
K1887.20008325252002001,191752500280 287,83 €
K1887.20008328282002001,191752500280 287,83 €
K1887.20008332322002001,191752500280 287,83 €
K1887.30009420203003002,745026300287 396,54 €
K1887.30009424243003002,745026300287 396,54 €
K1887.30009428283003002,745026300287 396,54 €
K1887.30009438383003002,745026300287 396,54 €
K1887.50010025255005004,456907790100 484,99 €
K1887.50010038385005004,456907790100 484,99 €
K1887.50010042425005004,456907790100 484,99 €
Référence

Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
Décalage angulaire
max.
(°)
Vitesse
max.
tr/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CAOAcc.PrixCommander
K1887.01805810100,20,51,51280017M51010 110,20 €
K1887.01805811110,20,51,51280017M51111 110,20 €
K1887.01805812120,20,51,51280017M51212 110,20 €
K1887.01805814140,20,51,51280017M51414 110,20 €
K1887.01805819190,20,51,51280017M51919 110,20 €
K1887.01805824240,20,51,51280017M52424 110,20 €
K1887.01805825250,20,51,51280017M52525 110,20 €
K1887.03005810100,150,61,51030020M61010 134,72 €
K1887.03005811110,150,61,51030020M61111 134,72 €
K1887.03005812120,150,61,51030020M61212 134,72 €
K1887.03005814140,150,61,51030020M61414 134,72 €
K1887.03005819190,150,61,51030020M61919 134,72 €
K1887.03005824240,150,61,51030020M62424 134,72 €
K1887.03005825250,150,61,51030020M62525 134,72 €
K1887.06006712120,150,61,5870023M81212 156,32 €
K1887.06006714140,150,61,5870023M81414 156,32 €
K1887.06006719190,150,61,5870023M81919 156,32 €
K1887.06006724240,150,61,5870023M82424 156,32 €
K1887.06006725250,150,61,5870023M82525 156,32 €
K1887.06006728280,150,61,5870023M82828 156,32 €
K1887.06006732320,150,61,5870023M83232 156,32 €
K1887.08007812120,20,51,5690028M101212 239,38 €
K1887.08007819190,20,51,5690028M101919 239,38 €
K1887.08007824240,20,51,5690028M102424 239,38 €
K1887.08007825250,20,51,5690028M102525 239,38 €
K1887.08007828280,20,51,5690028M102828 239,38 €
K1887.08007832320,20,51,5690028M103232 239,38 €
K1887.15007814140,20,51,5690028M101414 258,89 €
K1887.15007819190,20,51,5690028M101919 258,89 €
K1887.15007824240,20,51,5690028M102424 258,89 €
K1887.15007825250,20,51,5690028M102525 258,89 €
K1887.15007828280,20,51,5690028M102828 258,89 €
K1887.15007832320,20,51,5690028M103232 258,89 €
K1887.20008316160,20,51,5640031M121616 287,83 €
K1887.20008319190,20,51,5640031M121919 287,83 €
K1887.20008324240,20,51,5640031M122424 287,83 €
K1887.20008325250,20,51,5640031M122525 287,83 €
K1887.20008328280,20,51,5640031M122828 287,83 €
K1887.20008332320,20,51,5640031M123232 287,83 €
K1887.30009420200,20,51,5600040M122020 396,54 €
K1887.30009424240,20,51,5600040M122424 396,54 €
K1887.30009428280,20,51,5600040M122828 396,54 €
K1887.30009438380,20,51,5600040M123838 396,54 €
K1887.50010025250,20,51,5500042M122525 484,99 €
K1887.50010038380,20,51,5500042M123838 484,99 €
K1887.50010042420,20,51,5500042M124242 484,99 €
Référence

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
avec rainure de clavette
D4LL1L2L3RCouple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1887.01805810101025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
K1887.01805811111025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
K1887.01805812121025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
K1887.01805814141025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
K1887.01805819191025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
K1887.01805824241025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
K1887.01805825251025,425,44558365,517,547,48 110,20 €
K1887.03005810101032305658317,32156,415 134,72 €
K1887.03005811111032305658317,32156,415 134,72 €
K1887.03005812121032305658317,32156,415 134,72 €
K1887.03005814141032305658317,32156,415 134,72 €
K1887.03005819191032305658317,32156,415 134,72 €
K1887.03005824241032305658317,32156,415 134,72 €
K1887.03005825251032305658317,32156,415 134,72 €
K1887.06006712121235356667338,62466,240 156,32 €
K1887.06006714141235356667338,62466,240 156,32 €
K1887.06006719191235356667338,62466,240 156,32 €
K1887.06006724241235356667338,62466,240 156,32 €
K1887.06006725251235356667338,62466,240 156,32 €
K1887.06006728281235356667338,62466,240 156,32 €
K1887.06006732321235356667338,62466,240 156,32 €
K1887.08007812121244448278429,82782,984 239,38 €
K1887.08007819191244448278429,82782,984 239,38 €
K1887.08007824241244448278429,82782,984 239,38 €
K1887.08007825251244448278429,82782,984 239,38 €
K1887.08007828281244448278429,82782,984 239,38 €
K1887.08007832321244448278429,82782,984 239,38 €
K1887.15007814141444448278429,82782,984 258,89 €
K1887.15007819191444448278429,82782,984 258,89 €
K1887.15007824241444448278429,82782,984 258,89 €
K1887.15007825251444448278429,82782,984 258,89 €
K1887.15007828281444448278429,82782,984 258,89 €
K1887.15007832321444448278429,82782,984 258,89 €
K1887.200083161616474790834310,82990,8125 287,83 €
K1887.200083191916474790834310,82990,8125 287,83 €
K1887.200083242416474790834310,82990,8125 287,83 €
K1887.200083252516474790834310,82990,8125 287,83 €
K1887.200083282816474790834310,82990,8125 287,83 €
K1887.200083323216474790834310,82990,8125 287,83 €
K1887.3000942020206060110945011,832,5110145 396,54 €
K1887.3000942424206060110945011,832,5110145 396,54 €
K1887.3000942828206060110945011,832,5110145 396,54 €
K1887.3000943838206060110945011,832,5110145 396,54 €
K1887.50010025252570701221004813,336122145 484,99 €
K1887.50010038382570701221004813,336122145 484,99 €
K1887.50010042422570701221004813,336122145 484,99 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33