Groupes de marchandise
Accouplements à soufflet métallique forme courte pour couples élevés avec moyeux de serrage
K1885

Accouplements à soufflet métallique forme courte pour couples...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Moyeu en aluminium.
Soufflet en inox.
Finition :Poli.Nota :Accouplements à soufflet métallique avec grande résistance à la torsion. Le soufflet métallique permet de compenser le désalignement axial, radial et angulaire de l'arbre en cas de forces de rappel faibles. Avec moyeux de serrage pour la fixation de l'arbre.

Ils sont privilégiés lorsqu'une transmission précise de la position et du mouvement est nécessaire, comme par exemple pour les servomoteurs dans les machines-outils, les machines d'emballage, les machines d'usinage du bois ou encore dans la technique d'automatisation.

Contrairement au dessin, la taille 200 ne possède qu'un soufflet métallique à deux arbres.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +120 °C.Montage :Les accouplements à soufflet métallique présentent un ajustement H7. Le jeu d'ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d'ajustement et le graissage des tourillons d'arbre facilitent le montage et le démontage.

Lors du montage et du démontage, la déformation du soufflet métallique ne doit pas dépasser le triple des valeurs de déplacement admissibles indiquées dans le catalogue. Évitez toute application de force.
Sur demande :Alésages souhaités pour les moyeux D1 et D2 à indiquer séparément avec classe ou plage de tolérance.
Rainure de clavette selon DIN 6885. Veuillez tenir compte du plus grand alésage possible pour la rainure de clavette.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1885 Accouplements à soufflet métallique forme courte pour couples élevés avec moyeux de serrage 250 kB
 Note technique Raccords d‘arbres 2,1 MB

Dessins

Accouplements à soufflet métallique forme courte pour couples élevés avec moyeux de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleCouple
max.
Nm
Moment d'inertie
(gm²)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Rigidité du ressort
radiale
(N/mm)
Rigidité du ressort
axiale
(N/mm)
CAOAcc.PrixCommander
K1885.0010035060610100,0089151863 70,67 €
K1885.0010035080810100,0089151863 70,67 €
K1885.0010035101010100,0089151863 70,67 €
K1885.0010035121210100,0089151863 70,67 €
K1885.0010035151510100,0089151863 70,67 €
K1885.0010035181810100,0089151863 70,67 €
K1885.0020039060620200,0215120865 81,20 €
K1885.0020039080820200,0215120865 81,20 €
K1885.0020039101020200,0215120865 81,20 €
K1885.0020039121220200,0215120865 81,20 €
K1885.0020039151520200,0215120865 81,20 €
K1885.0020039181820200,0215120865 81,20 €
K1885.0040046101040400,0435335097 109,24 €
K1885.0040046121240400,0435335097 109,24 €
K1885.0040046151540400,0435335097 109,24 €
K1885.0040046181840400,0435335097 109,24 €
K1885.0040046202040400,0435335097 109,24 €
K1885.0040046242440400,0435335097 109,24 €
K1885.0080055121280800,14536436165 131,47 €
K1885.0080055151580800,14536436165 131,47 €
K1885.0080055181880800,14536436165 131,47 €
K1885.0080055202080800,14536436165 131,47 €
K1885.0080055242480800,14536436165 131,47 €
K1885.0080055282880800,14536436165 131,47 €
K1885.020006016162002000,2813812442287 148,41 €
K1885.020006020202002000,2813812442287 148,41 €
K1885.020006024242002000,2813812442287 148,41 €
K1885.020006028282002000,2813812442287 148,41 €
K1885.040007532324004000,821766815338 216,96 €
K1885.040007538384004000,821766815338 216,96 €
K1885.040007542424004000,821766815338 216,96 €
K1885.065007837376506501,192307910386 234,78 €
K1885.065007838386506501,192307910386 234,78 €
K1885.065007842426506501,192307910386 234,78 €
K1885.10000844242100010002,7457929096756 374,26 €
K1885.15000965050-15004,4569320694639 476,76 €
Référence

Désalignement max. de l'arbre
radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre
axial
(mm)
Décalage angulaire
max.
(°)
Vitesse
max.
tr/min
AC
(ISO 4029)
CAOAcc.PrixCommander
K1885.001003506060,050,50,51500012M4 70,67 €
K1885.001003508080,050,50,51500012M4 70,67 €
K1885.001003510100,050,50,51500012M4 70,67 €
K1885.001003512120,050,50,51500012M4 70,67 €
K1885.001003515150,050,50,51500012M4 70,67 €
K1885.001003518180,050,50,51500012M4 70,67 €
K1885.002003906060,050,50,51500015,5M4 81,20 €
K1885.002003908080,050,50,51500015,5M4 81,20 €
K1885.002003910100,050,50,51500015,5M4 81,20 €
K1885.002003912120,050,50,51500015,5M4 81,20 €
K1885.002003915150,050,50,51500015,5M4 81,20 €
K1885.002003918180,050,50,51500015,5M4 81,20 €
K1885.004004610100,050,50,51280017M5 109,24 €
K1885.004004612120,050,50,51280017M5 109,24 €
K1885.004004615150,050,50,51280017M5 109,24 €
K1885.004004618180,050,50,51280017M5 109,24 €
K1885.004004620200,050,50,51280017M5 109,24 €
K1885.004004624240,050,50,51280017M5 109,24 €
K1885.008005512120,050,50,51030020M6 131,47 €
K1885.008005515150,050,50,51030020M6 131,47 €
K1885.008005518180,050,50,51030020M6 131,47 €
K1885.008005520200,050,50,51030020M6 131,47 €
K1885.008005524240,050,50,51030020M6 131,47 €
K1885.008005528280,050,50,51030020M6 131,47 €
K1885.020006016160,110,5870023M8 148,41 €
K1885.020006020200,110,5870023M8 148,41 €
K1885.020006024240,110,5870023M8 148,41 €
K1885.020006028280,110,5870023M8 148,41 €
K1885.040007532320,110,5690028M10 216,96 €
K1885.040007538380,110,5690028M10 216,96 €
K1885.040007542420,110,5690028M10 216,96 €
K1885.065007837370,11,51640031M12 234,78 €
K1885.065007838380,11,51640031M12 234,78 €
K1885.065007842420,11,51640031M12 234,78 €
K1885.100008442420,11,51600040M12 374,26 €
K1885.150009650500,11,51500042M12 476,76 €
Référence

D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
avec rainure de clavette
D4LL2L3Couple de
serrage des
vis Nm
CAOAcc.PrixCommander
K1885.00100350606666181832,5355133,5 70,67 €
K1885.00100350808886181832,5355133,5 70,67 €
K1885.0010035101010106181832,5355133,5 70,67 €
K1885.0010035121212126181832,5355133,5 70,67 €
K1885.0010035151515156181832,5355133,5 70,67 €
K1885.0010035181818186181832,5355133,5 70,67 €
K1885.00200390606666252540,539513,54,5 81,20 €
K1885.00200390808886252540,539513,54,5 81,20 €
K1885.0020039101010106252540,539513,54,5 81,20 €
K1885.0020039121212126252540,539513,54,5 81,20 €
K1885.0020039151515156252540,539513,54,5 81,20 €
K1885.0020039181818186252540,539513,54,5 81,20 €
K1885.0040046101010101025,425,445465,517,58 109,24 €
K1885.0040046121212121025,425,445465,517,58 109,24 €
K1885.0040046151515151025,425,445465,517,58 109,24 €
K1885.0040046181818181025,425,445465,517,58 109,24 €
K1885.0040046202020201025,425,445465,517,58 109,24 €
K1885.0040046242424241025,425,445465,517,58 109,24 €
K1885.00800551212121212323056557,32115 131,47 €
K1885.00800551515151512323056557,32115 131,47 €
K1885.00800551818181812323056557,32115 131,47 €
K1885.00800552020202012323056557,32115 131,47 €
K1885.00800552424242412323056557,32115 131,47 €
K1885.00800552828282812323056557,32115 131,47 €
K1885.02000601616161616353566608,62340 148,41 €
K1885.02000602020202016353566608,62340 148,41 €
K1885.02000602424242416353566608,62340 148,41 €
K1885.02000602828282816353566608,62340 148,41 €
K1885.04000753232323232444482759,82784 216,96 €
K1885.04000753838383832444482759,82784 216,96 €
K1885.04000754242424232444482759,82784 216,96 €
K1885.065007837373737374747907810,829125 234,78 €
K1885.065007838383838374747907810,829125 234,78 €
K1885.065007842424242374747907810,829125 234,78 €
K1885.1000084424242424260601108411,832,5145 374,26 €
K1885.1500096505050505070701229613,336145 476,76 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33