- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0406_ABague d‘arrêt en acier DIN 705, forme A, fendue |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Naturel.Indication de dessin :1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75 TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Surface corps | Forme | D1 | B | D2 | D3 Vis sans tête | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0406.100301 | acier | naturel | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,41 € | | K0406.100401 | acier | naturel | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,41 € | | K0406.100501 | acier | naturel | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,41 € | | K0406.100601 | acier | naturel | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,42 € | | K0406.100701 | acier | naturel | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,42 € | | K0406.100801 | acier | naturel | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,49 € | | K0406.100901 | acier | naturel | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101001 | acier | naturel | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101101 | acier | naturel | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101201 | acier | naturel | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,77 € | | K0406.101401 | acier | naturel | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,85 € | | K0406.101501 | acier | naturel | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,85 € | | K0406.101601 | acier | naturel | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,89 € | | K0406.101801 | acier | naturel | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,15 € | | K0406.102001 | acier | naturel | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,15 € | | K0406.102401 | acier | naturel | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,80 € | | K0406.102501 | acier | naturel | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,80 € | | K0406.102601 | acier | naturel | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,80 € | | K0406.102801 | acier | naturel | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,32 € | | K0406.103001 | acier | naturel | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,39 € | | K0406.103201 | acier | naturel | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 2,86 € | | K0406.103501 | acier | naturel | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,26 € | | K0406.103601 | acier | naturel | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,26 € | | K0406.103801 | acier | naturel | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,54 € | | K0406.104001 | acier | naturel | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,83 € | | K0406.104201 | acier | naturel | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,83 € | | K0406.104501 | acier | naturel | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,80 € | | K0406.104801 | acier | naturel | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,80 € | | K0406.105001 | acier | naturel | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105201 | acier | naturel | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105501 | acier | naturel | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105601 | acier | naturel | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105801 | acier | naturel | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106001 | acier | naturel | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106301 | acier | naturel | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106501 | acier | naturel | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.106801 | acier | naturel | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.107001 | acier | naturel | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.107201 | acier | naturel | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 17,84 € | | K0406.107501 | acier | naturel | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 17,84 € | | K0406.108001 | acier | naturel | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 17,84 € | | K0406.108501 | acier | naturel | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 34,69 € | | K0406.109001 | acier | naturel | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 34,69 € | | K0406.110001 | acier | naturel | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 40,63 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|