- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0406_EBague d‘arrêt en acier DIN 705, forme E, six pans creux |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :polis ou zingués, passivés bleu.Indication de dessin :1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75 TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Surface corps | Forme | D1 | B | D2 | D3 Vis sans tête | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0406.300301 | acier | naturel | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,52 € | | K0406.300401 | acier | naturel | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,52 € | | K0406.300501 | acier | naturel | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,53 € | | K0406.300601 | acier | naturel | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,53 € | | K0406.300701 | acier | naturel | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,53 € | | K0406.300801 | acier | naturel | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,58 € | | K0406.300901 | acier | naturel | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,63 € | | K0406.301001 | acier | naturel | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,73 € | | K0406.301101 | acier | naturel | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,73 € | | K0406.301201 | acier | naturel | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,83 € | | K0406.301401 | acier | naturel | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,91 € | | K0406.301501 | acier | naturel | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,91 € | | K0406.301601 | acier | naturel | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,96 € | | K0406.301801 | acier | naturel | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,26 € | | K0406.302001 | acier | naturel | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,26 € | | K0406.302401 | acier | naturel | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,90 € | | K0406.302501 | acier | naturel | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,90 € | | K0406.302601 | acier | naturel | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,90 € | | K0406.302801 | acier | naturel | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,46 € | | K0406.303001 | acier | naturel | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,52 € | | K0406.303201 | acier | naturel | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3,01 € | | K0406.303501 | acier | naturel | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,39 € | | K0406.303601 | acier | naturel | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,39 € | | K0406.303801 | acier | naturel | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,63 € | | K0406.304001 | acier | naturel | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,94 € | | K0406.304201 | acier | naturel | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,94 € | | K0406.304501 | acier | naturel | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,85 € | | K0406.304801 | acier | naturel | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,85 € | | K0406.305001 | acier | naturel | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,41 € | | K0406.305201 | acier | naturel | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,41 € | | K0406.305501 | acier | naturel | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,41 € | | K0406.305601 | acier | naturel | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,41 € | | K0406.305801 | acier | naturel | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 11,30 € | | K0406.306001 | acier | naturel | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 11,30 € | | K0406.306301 | acier | naturel | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 11,30 € | | K0406.306501 | acier | naturel | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,95 € | | K0406.306801 | acier | naturel | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,95 € | | K0406.307001 | acier | naturel | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,95 € | | K0406.307201 | acier | naturel | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 19,16 € | | K0406.307501 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 19,16 € | | K0406.308001 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 19,16 € | | K0406.308501 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 34,97 € | | K0406.309001 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 34,97 € | | K0406.310001 | acier inoxydable A2 | naturel | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 41,41 € | | K0406.300303 | acier | zingué, passivé bleu | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,82 € | | K0406.300403 | acier | zingué, passivé bleu | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,82 € | | K0406.300503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,84 € | | K0406.300603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,84 € | | K0406.300703 | acier | zingué, passivé bleu | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,90 € | | K0406.300803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,92 € | | K0406.300903 | acier | zingué, passivé bleu | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,00 € | | K0406.301003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,09 € | | K0406.301103 | acier | zingué, passivé bleu | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,09 € | | K0406.301203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1,13 € | | K0406.301403 | acier | zingué, passivé bleu | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,14 € | | K0406.301503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,14 € | | K0406.301603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1,20 € | | K0406.301803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,28 € | | K0406.302003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,28 € | | K0406.302403 | acier | zingué, passivé bleu | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,95 € | | K0406.302503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,95 € | | K0406.302603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,95 € | | K0406.302803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,46 € | | K0406.303003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,52 € | | K0406.303203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3,68 € | | K0406.303503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,28 € | | K0406.303603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,97 € | | K0406.303803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 5,90 € | | K0406.304003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5,61 € | | K0406.304203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 6,01 € | | K0406.304503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7,61 € | | K0406.304803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 8,32 € | | K0406.305003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,45 € | | K0406.305203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,45 € | | K0406.305503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,45 € | | K0406.305603 | acier | zingué, passivé bleu | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 12,20 € | | K0406.305803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 16,71 € | | K0406.306003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 14,34 € | | K0406.306303 | acier | zingué, passivé bleu | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 16,71 € | | K0406.306503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,85 € | | K0406.306803 | acier | zingué, passivé bleu | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,85 € | | K0406.307003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,85 € | | K0406.307203 | acier | zingué, passivé bleu | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 24,66 € | | K0406.307503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 24,66 € | | K0406.308003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 24,66 € | | K0406.308503 | acier | zingué, passivé bleu | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 38,32 € | | K0406.309003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 38,32 € | | K0406.310003 | acier | zingué, passivé bleu | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 41,48 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|