HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Aluminium.
Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Aluminium naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues serrent l'arbre avec une distribution uniforme des forces de serrage. Il en résulte un positionnement précis et de très grandes forces de maintien sans endommager l'arbre.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.

Forme B: bague d'arrêt avec une force de serrage supérieure d'environ 15% par rapport à la norme avec le même couple de serrage de la vis. L'alésage reste cylindrique, ainsi l'arbre est serré précisément entraînant moins de déséquilibre
Plage de température :-40 °C jusqu’à +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0611_B Bagues d'arrêt fendues, forme B 189 kB

Dessins

Bagues d'arrêt fendues, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeBC
(DIN 912)
D1D2RCAOAcc.PrixCommander
K0611.100401acierB9M3x841620,7 2,53 €
K0611.100501acierB9M3x851620,7 2,53 €
K0611.100601acierB9M3x861620,7 2,53 €
K0611.100801acierB9M3x881822,4 2,53 €
K0611.101001acierB9M3x10102426 2,95 €
K0611.101201acierB11M4x12122831,8 3,28 €
K0611.101501acierB13M5x16153439,4 3,89 €
K0611.101601acierB13M5x16163439,4 3,89 €
K0611.101801acierB13M5x16183641,1 4,37 €
K0611.102001acierB15M6x18204046,4 4,96 €
K0611.102201acierB15M6x18224248,1 5,23 €
K0611.102501acierB15M6x18254550,8 5,35 €
K0611.102801acierB15M6x18284853,7 5,90 €
K0611.103001acierB15M6x18305458,6 6,77 €
K0611.104001acierB15M6x18406065 7,81 €
K0611.105001acierB19M8x25507887 16,51 €
K0611.100402acier inoxydableB9M3x841620,7 5,48 €
K0611.100502acier inoxydableB9M3x851620,7 5,48 €
K0611.100602acier inoxydableB9M3x861620,7 5,48 €
K0611.100802acier inoxydableB9M3x881822,4 5,94 €
K0611.101002acier inoxydableB9M3x10102426 7,55 €
K0611.101202acier inoxydableB11M4x12122831,8 7,80 €
K0611.101502acier inoxydableB13M5x16153439,4 9,32 €
K0611.101602acier inoxydableB13M5x16163439,4 9,32 €
K0611.101802acier inoxydableB13M5x16183641,1 10,66 €
K0611.102002acier inoxydableB15M6x18204046,4 12,98 €
K0611.102202acier inoxydableB15M6x18224248,1 13,63 €
K0611.102502acier inoxydableB15M6x18254550,8 14,36 €
K0611.102802acier inoxydableB15M6x18284853,7 16,18 €
K0611.103002acier inoxydableB15M6x18305458,6 16,58 €
K0611.104002acier inoxydableB15M6x18406065 20,71 €
K0611.105002acier inoxydableB19M8x25507887 39,06 €
K0611.100403aluminiumB9M3x841620,7 3,58 €
K0611.100503aluminiumB9M3x851620,7 3,58 €
K0611.100603aluminiumB9M3x861620,7 3,58 €
K0611.100803aluminiumB9M3x881822,4 3,83 €
K0611.101003aluminiumB9M3x10102426 4,58 €
K0611.101203aluminiumB11M4x12122831,8 4,97 €
K0611.101503aluminiumB13M5x16153439,4 7,40 €
K0611.101603aluminiumB13M5x16163439,4 7,40 €
K0611.101803aluminiumB13M5x16183641,1 8,41 €
K0611.102003aluminiumB15M6x18204046,4 8,41 €
K0611.102203aluminiumB15M6x18224248,1 8,68 €
K0611.102503aluminiumB15M6x18254550,8 10,20 €
K0611.102803aluminiumB15M6x18284853,7 13,26 €
K0611.103003aluminiumB15M6x18305458,6 13,26 €
K0611.104003aluminiumB15M6x18406065 17,60 €
K0611.105003aluminiumB19M8x25507887 30,86 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33