- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0986Bagues d‘arrêt taraudées |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.
Inox 1.4305.Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9. Inox naturel, vis en inox A2-70.Nota :Les bagues d'arrêt filetées entourent la contre-pièce en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.Plage de température :-40 °C - +175 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | B | C | D1 Taraudage | D2 | R | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0986.0401 | acier | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 4,70 € | | K0986.0501 | acier | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 4,70 € | | K0986.0601 | acier | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 4,70 € | | K0986.0801 | acier | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 5,03 € | | K0986.1001 | acier | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 5,20 € | | K0986.1201 | acier | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 5,53 € | | K0986.1601 | acier | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 6,49 € | | K0986.2001 | acier | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 8,12 € | | K0986.0402 | acier inoxydable | 9 | M3x8 | M4 | 16 | 20,7 | | | 9,74 € | | K0986.0502 | acier inoxydable | 9 | M3x8 | M5 | 16 | 20,7 | | | 9,74 € | | K0986.0602 | acier inoxydable | 9 | M3x8 | M6 | 16 | 20,7 | | | 9,74 € | | K0986.0802 | acier inoxydable | 9 | M3x8 | M8 | 18 | 22,4 | | | 10,08 € | | K0986.1002 | acier inoxydable | 9 | M3x10 | M10 | 24 | 26 | | | 11,35 € | | K0986.1202 | acier inoxydable | 11 | M4x12 | M12 | 28 | 31,8 | | | 13,32 € | | K0986.1602 | acier inoxydable | 13 | M5x16 | M16 | 34 | 39,4 | | | 13,64 € | | K0986.2002 | acier inoxydable | 15 | M6x18 | M20 | 40 | 46,4 | | | 16,24 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|