Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Cubes fonte d'aluminium moulée.
Vis acier.
Caches de recouvrement polyamide.
Finition :Aluminium naturel.
Vis autotaraudeuses.
Caches de recouvrement noirs.
Nota :Le cube de fixation permet de relier ensemble deux ou trois profilés au niveau de la face frontale. Les cubes de fixation possèdent des broches-guides qui assurent un montage parfait et sûr. Le vissage sur le profilé est réalisé au moyen de vis autotaraudeuses. Les perçages ouverts peuvent être fermés grâce aux capuchons de recouvrement.

Les rainures des profilés se touchant pour former l'angle droit restent dégagées. Ainsi, il est possible de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans opération d'usinage supplémentaire.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1039 Cube de fixation type B 300 kB

Dessins

Cube de fixation type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Finition

CAOAcc.PrixCommander
K1039.102B102-D 10,45 €
K1039.103B103-D 12,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33