HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Douilles de perçage cylindrique DIN 179
K1021

Douilles de perçage cylindrique DIN 179

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.Nota :Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm.Indication de dessin :
Forme A : Bord de l’alésage arrondi d’un côté
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés

1) Chanfrein d’entrée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1021 Douilles de perçage cylindrique DIN 179 218 kB

Dessins (aperçu complet)

Douilles de perçage cylindrique DIN 179

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A

plus d'infos

Dessins

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

D2L1Finition

RTFiltre
de 0,4 à 0,836court10,01
de 0,9 à 1,036/9court/moyen10,01
de 1,1 à 1,846/9court/moyen10,01
de 1,9 à 2,656/9court/moyen10,01
de 10,1 à 12,01812/20/25court/moyen/long20,02
de 8,1 à 10,01512/20/25court/moyen/long20,02
de 12,1 à 15,02216/28/36court/moyen/long20,02
de 15,5 à 18,02616/28/36court/moyen/long20,02
de 18,5 à 22,03020/36/45court/moyen/long30,02
de 2,7 à 3,3612/16/8moyen/long/court10,01
de 22,5 à 26,03520/36/45court/moyen/long30,02
de 26,5 à 30,04225/45/56court/moyen/long30,02
de 3,4 à 4,0712/16/8moyen/long/court10,01
de 30,5 à 35,04825/45/56court/moyen/long30,04
de 35,5 à 42,05530/56/67court/moyen/long3,50,04
de 4,1 à 5,0812/16/8moyen/long/court10,01
de 42,5 à 48,06230/56/67court/moyen/long3,50,04
de 5,1 à 6,01010/16/20court/moyen/long1,50,02
de 6,1 à 8,01210/16/20court/moyen/long1,50,02

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme B

plus d'infos

Dessins

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

D2L1Finition

RTFiltre
de 0,4 à 0,836court10,01
de 0,9 à 1,036/9court/moyen10,01
de 1,1 à 1,846/9court/moyen10,01
de 1,9 à 2,656/9court/moyen10,01
de 2,7 à 3,368/12/16court/moyen/long10,01
de 3,4 à 4,078/12/16court/moyen/long10,01
de 4,1 à 5,088/12/16court/moyen/long10,01
de 5,1 à 6,01010/16/20court/moyen/long1,50,02
de 6,1 à 8,01210/16/20court/moyen/long1,50,02
de 8,1 à 10,01512/20/25court/moyen/long20,02
de 10,1 à 12,01812/20/25court/moyen/long20,02
de 12,1 à 15,02216/28/36court/moyen/long20,02
de 15,5 à 18,02616/28/36court/moyen/long20,02
de 18,5 à 22,03020/36/45court/moyen/long30,02
de 22,5 à 26,03520/36/45court/moyen/long30,02
de 26,5 à 30,04225/45/56court/moyen/long30,02
de 30,5 à 35,04825/45/56court/moyen/long30,04
de 35,5 à 42,05530/56/67court/moyen/long3,50,04
de 42,5 à 48,06230/56/67court/moyen/long3,50,04

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33