Groupes de marchandise
Ecrou HDIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K1145

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier classe de résistance 8, poli ou zingué.
Acier classe de résistance 10, poli ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli. 
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Nota :La classe de résistance d’un écrou devra toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Exemple : pour une vis classe de résistance 8.8, choisir systématiquement un écrou classe de résistance 8 (ou plus, mais jamais moins).Sur demande :Largeurs de clé selon DIN ISO 272.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1145 Ecrou HDIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 209 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou HDIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acier

plus d'infos

Dessins

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Surface
corps
Classe de résistanceDEHSWCAOAcc.PrixCommander
K1145.03aciernaturel (noir)8M36,012,45,5 0,13 €
K1145.04aciernaturel (noir)8M47,663,27 0,13 €
K1145.05aciernaturel (noir)8M58,7948 0,13 €
K1145.06aciernaturel (noir)8M611,05510 0,13 €
K1145.08aciernaturel (noir)8M814,386,513 0,13 €
K1145.10aciernaturel (noir)8M1018,9817 0,20 €
K1145.12aciernaturel (noir)8M1221,11019 0,20 €
K1145.14aciernaturel (noir)8M1423,91122 0,31 €
K1145.16aciernaturel (noir)8M1626,761324 0,34 €
K1145.20aciernaturel (noir)8M2032,951630 0,59 €
K1145.22aciernaturel (noir)8M22351832 1,04 €
K1145.24aciernaturel (noir)8M2439,61936 1,27 €
K1145.27aciernaturel (noir)8M2745,22241 1,92 €
K1145.30aciernaturel (noir)8M3050,92446 2,83 €
K1145.33aciernaturel (noir)8M3355,42650 3,68 €
K1145.36aciernaturel (noir)8M3660,82955 4,68 €
K1145.203acierzingué8M36,012,45,5 0,14 €
K1145.204acierzingué8M47,663,27 0,14 €
K1145.205acierzingué8M58,7948 0,14 €
K1145.206acierzingué8M611,05510 0,14 €
K1145.208acierzingué8M814,386,513 0,14 €
K1145.210acierzingué8M1018,9817 0,22 €
K1145.212acierzingué8M1221,11019 0,22 €
K1145.214acierzingué8M1423,91122 0,32 €
K1145.216acierzingué8M1626,761324 0,36 €
K1145.220acierzingué8M2032,951630 0,62 €
K1145.222acierzingué8M22351832 1,09 €
K1145.224acierzingué8M2439,61936 1,39 €
K1145.227acierzingué8M2745,22241 1,98 €
K1145.230acierzingué8M3050,92446 3,06 €
K1145.233acierzingué8M3355,42650 4,19 €
K1145.236acierzingué8M3660,82955 5,23 €
K1145.403aciernaturel (noir)10M36,012,45,5 0,16 €
K1145.404aciernaturel (noir)10M47,663,27 0,16 €
K1145.405aciernaturel (noir)10M58,7948 0,16 €
K1145.406aciernaturel (noir)10M611,05510 0,16 €
K1145.408aciernaturel (noir)10M814,386,513 0,16 €
K1145.410aciernaturel (noir)10M1018,9817 0,28 €
K1145.412aciernaturel (noir)10M1221,11019 0,28 €
K1145.414aciernaturel (noir)10M1423,91122 0,36 €
K1145.416aciernaturel (noir)10M1626,761324 0,56 €
K1145.420aciernaturel (noir)10M2032,951630 0,90 €
K1145.422aciernaturel (noir)10M22351832 1,34 €
K1145.424aciernaturel (noir)10M2439,61936 1,44 €
K1145.427aciernaturel (noir)10M2745,22241 2,48 €
K1145.430aciernaturel (noir)10M3050,92446 3,16 €
K1145.433aciernaturel (noir)10M3355,42650 4,33 €
K1145.436aciernaturel (noir)10M3660,82955 5,50 €
K1145.304acierzingué10M47,663,27 0,17 €
K1145.305acierzingué10M58,7948 0,17 €
K1145.306acierzingué10M611,05510 0,17 €
K1145.308acierzingué10M814,386,513 0,20 €
K1145.310acierzingué10M1018,9817 0,36 €
K1145.312acierzingué10M1221,11019 0,36 €
K1145.314acierzingué10M1423,91122 0,54 €
K1145.316acierzingué10M1626,761324 0,62 €
K1145.320acierzingué10M2032,951630 0,98 €
K1145.322acierzingué10M22351832 1,44 €
K1145.324acierzingué10M2439,61936 1,49 €
K1145.327acierzingué10M2745,22241 2,53 €
K1145.330acierzingué10M3050,92446 3,24 €
K1145.333acierzingué10M3355,42650 5,62 €
K1145.336acierzingué10M3660,82955 6,86 €
K1145.506aciernaturel (noir)12M611,05510 0,28 €
K1145.508aciernaturel (noir)12M814,386,513 0,29 €
K1145.510aciernaturel (noir)12M1018,9817 0,59 €
K1145.512aciernaturel (noir)12M1221,11019 0,85 €
K1145.516aciernaturel (noir)12M1626,761324 1,51 €
K1145.520aciernaturel (noir)12M2032,951630 2,54 €
K1145.524aciernaturel (noir)12M2439,61936 4,27 €
K1145.527aciernaturel (noir)12M2745,22241 5,74 €
K1145.530aciernaturel (noir)12M3050,92446 6,01 €
K1145.536aciernaturel (noir)12M3660,82955 10,63 €

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Inox

plus d'infos

Dessins

Ecrou H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Classe de résistanceCode
acier
D

EHSWCAOAcc.PrixCommander
K1145.103acier inoxydable A270-M36,012,45,5 0,13 €
K1145.104acier inoxydable A270-M47,663,27 0,13 €
K1145.105acier inoxydable A270-M58,7948 0,13 €
K1145.106acier inoxydable A270-M611,05510 0,13 €
K1145.108acier inoxydable A270-M814,386,513 0,22 €
K1145.110acier inoxydable A270-M1018,9817 0,38 €
K1145.112acier inoxydable A270-M1221,11019 0,54 €
K1145.116acier inoxydable A270-M1626,761324 0,89 €
K1145.120acier inoxydable A270-M2032,951630 1,55 €
K1145.130acier inoxydable A270-M3050,92446 7,40 €
K1145.136acier inoxydable A270-M3660,82955 11,72 €
K1145.114acier inoxydable A270-M1423,91122 0,83 €
K1145.122acier inoxydable A270-M22351832 2,83 €
K1145.124acier inoxydable A270-M2439,61936 3,17 €
K1145.127acier inoxydable A270-M2745,22241 4,48 €
K1145.133acier inoxydable A270-M3355,42650 9,16 €
K1145.603acier inoxydable A470-M36,012,45,5 0,17 €
K1145.604acier inoxydable A470-M47,663,27 0,17 €
K1145.605acier inoxydable A470-M58,7948 0,17 €
K1145.606acier inoxydable A470-M611,05510 0,17 €
K1145.608acier inoxydable A470-M814,386,513 0,29 €
K1145.610acier inoxydable A470-M1018,9817 0,50 €
K1145.612acier inoxydable A470-M1221,11019 0,70 €
K1145.614acier inoxydable A470-M1423,91122 1,09 €
K1145.616acier inoxydable A470-M1626,761324 1,15 €
K1145.620acier inoxydable A470-M2032,951630 2,03 €
K1145.622acier inoxydable A470-M22351832 3,67 €
K1145.624acier inoxydable A470-M2439,61936 4,13 €
K1145.627acier inoxydable A470-M2745,22241 5,81 €
K1145.630acier inoxydable A470-M3050,92446 9,61 €
K1145.633acier inoxydable A470-M3355,42650 11,92 €
K1145.636acier inoxydable A470-M3660,82955 15,24 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33