- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0398, K0399, K0400Outil de montage pour filet rapporté |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMode d'emploi :Outils de montage pour filets rapportés TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Assorti au taraudage D1 | Montage Foret Ø | Montage Ø chanfrein +0,25 | Montage Taraudage | Montage Profondeur min. du taraudage | Démontage Foret Ø | Démontage Profondeur de perçage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0398.805 | M5 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 22,78 € | | K0398.806 | M6 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 11,5 | 7,5 | 4,8 | | | 23,53 € | | K0398.808 | M8/M8x1 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 13,5 | 9,5 | 4,8 | | | 24,55 € | | K0398.810 | M10/M10x1,25 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 15,5 | 11,5 | 4,8 | | | 26,30 € | | K0398.812 | M12/M12x1,25 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 17,5 | 13,5 | 4,8 | | | 28,45 € | |
Référence | Montage Foret Ø | Montage Ø chanfrein +0,25 | Montage Taraudage | Montage Profondeur min. du taraudage | Démontage Foret Ø | Démontage Profondeur de perçage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0399.804 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 22,46 € | | K0399.805 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | 22,78 € | | K0399.806 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | 23,53 € | | K0399.808 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | 24,55 € | | K0399.810 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | 26,30 € | | K0399.812 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | 28,45 € | | K0399.814 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | 30,86 € | | K0399.816 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | 31,96 € | | K0399.818 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | 33,06 € | | K0399.820 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | 34,26 € | | K0399.822 | 30 | 32,3 | M32x2 | 36,5 | 27,8 | 6,4 | | | 35,48 € | | K0399.824 | 31 | 33,3 | M33x2 | 37,5 | 28,8 | 6,4 | | | 39,20 € | |
Référence | Montage Foret Ø | Montage Ø chanfrein +0,25 | Montage Taraudage | Montage Profondeur min. du taraudage | Démontage Foret Ø | Démontage Profondeur de perçage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0400.808 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | | | 33,79 € | | K0400.810 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | | | 34,80 € | | K0400.812 | 10,8 | 12,3 | M10x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | | | 36,43 € | | K0400.814 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | | | 38,58 € | | K0400.816 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | | | 42,02 € | | K0400.818 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | | | 46,33 € | | K0400.820 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | | | 51,04 € | | K0400.822 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | | | 53,48 € | | K0400.824 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | | | 56,22 € | | K0400.830 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | | | 59,26 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|