- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1038Fixation à vis type B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Goupilles, vis et écrous marteau acier. Pièces de centrage et caches de recouvrement polyamide, renforcés de fibre de verre. Finition :Goupilles, vis et écrous marteau zingués. Pièces de centrage et caches de recouvrement noirs.Nota :Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Conçus pour supporter des charges importantes et absorber les forces de torsion.
Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un perçage de Ø17 mm sur un côté. L'élément de fixation K1038.0828 requiert uniquement un perçage de Ø11 mm sur un côté.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type | Largeur de la rainure | A | A1 | A2 | D | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1038.0828 | B | 8 | 28 | 18 | - | 11 | - | 18 | | | 5,63 € | | K1038.1040 | B | 10 | 37 | 23 | - | 17 | 40 | 22,5 | | | 4,40 € | | K1038.1045 | B | 10 | 42 | 28 | - | 17 | 45 | 22,5 | | | 4,40 € | | K1038.1060 | B | 10 | 57 | 43 | - | 17 | 60 | 22,5 | | | 5,52 € | | K1038.1080 | B | 10 | 77 | 63 | 40 | 17 | 80 | 22,5 | | | 5,69 € | | K1038.1090 | B | 10 | 87 | 73 | 45 | 17 | 90 | 22,5 | | | 5,69 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|