- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1034Fixation centrale type B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Les rainures des profilés en angle droit restent dégagées. Ainsi, il est possible de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans opération d'usinage supplémentaire.
En raison de la force de serrage réduite et de l'absence de protection anti-retournement, ces éléments de fixation doivent uniquement être utilisés avec des éléments à surface plane et des constructions à faibles sollicitations.
Peu d'usinage nécessaire. Pour le montage, un trou doit être percé dans l'un des profilés. Le perçage D2 peut également être un alésage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type | Largeur de la rainure | Finition | A | D | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | T pour profil 30 | T pour profil 40 | T pour profil 45 | T pour profil 50 | T pour profil 60 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1034.0800 | B | 8 | 0° | 18 | 7,1 | 11 | 20 | 15,5 | 8 | 33 | 4,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | | | 4,08 € | | K1034.0890 | B | 8 | 90° | 18 | 7,1 | 11 | 20 | 15,5 | 8 | 33 | 4,8 | 4 | 22 | - | - | - | - | | | 4,08 € | | K1034.1000 | B | 10 | 0° | 22,5 | 9,7 | 17 | 28 | 19,5 | 10 | 45,5 | 5,5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | | | 2,94 € | | K1034.1090 | B | 10 | 90° | 22,5 | 9,7 | 17 | 28 | 19,5 | 10 | 45,5 | 5,5 | 6 | - | 31 | 34 | 36 | 41 | | | 2,94 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|