- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0979Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305. Finition :Acier cémenté, zingué. Inox naturel.Nota :Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.
Les inserts présentent une forme conique à l'extrémité inférieure et possèdent trois trous de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou. Cela permet de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.
Filetage D1 selon ISO 6H.
Les inserts filetés à trous de coupe sont conçus pour les matériaux plus difficilement entaillables. La paroi épaisse permet d'absorber plus de force lors de l’enlèvement de copeaux qui de plus est réparti sur trois trous de coupe. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D1 Taraudage | D2 | L Longueur | P | T min. | R min pour les alliages légers | R min pour les fontes | R min pour les plastiques | Référence Outil de montage manuel | Référence Outil de montage pour machines | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0979.03 | acier | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 0,53 € | | K0979.04 | acier | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 0,59 € | | K0979.05 | acier | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 0,61 € | | K0979.06 | acier | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 0,65 € | | K0979.08 | acier | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 0,80 € | | K0979.10 | acier | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 2,11 € | | K0979.12 | acier | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 2,81 € | | K0979.103 | acier inoxydable | M3 | 5 | 4 | 0,6 | 6 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 1,67 € | | K0979.104 | acier inoxydable | M4 | 6,5 | 6 | 0,8 | 8 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 1,68 € | | K0979.105 | acier inoxydable | M5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 1,76 € | | K0979.106 | acier inoxydable | M6 | 10 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 1,63 € | | K0979.108 | acier inoxydable | M8 | 12 | 9 | 1,5 | 11 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 1,82 € | | K0979.110 | acier inoxydable | M10 | 14 | 10 | 1,5 | 13 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 2,62 € | | K0979.112 | acier inoxydable | M12 | 16 | 12 | 1,75 | 15 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 4,40 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|